NFC-DATALOGGER-EVM

NFC インターフェイス搭載、超低消費電力マルチセンサ データ ロガーの評価基板

NFC-DATALOGGER-EVM

ご注文はこちら

概要

この NFC-DATALOGGER-EVM は、包括的なリファレンス デザインを提示しています
用途は、アセット トラッキング (資産管理) とコールド チェーンのデータ ロギングです。
5 年以上のバッテリ動作に対応し、シンプルな NFC (近距離
無線通信) インターフェイスを通じて、構成と読み取りに
対応しています。フレキシビリティを最大限に高めるために、システムが提供している
選択肢は複数のセンサ構成に対応しており、監視対象は、
温度 (TMP112)、周辺光 (OPT3001)、
湿度 (HDC1000) のいずれかまたは複数です。NFC を実現しているのは
TI の RF430CL331H であり、最大 64KB の不揮発性
FRAM メモリを利用できるのは MSP430FR5969
マイコン (MCU) です。

この NFC-DATALOGGER-EVM は、資産管理とコールド チェーンのデータ ロギング向けの包括的なリファレンス デザインです。5 年以上のバッテリ寿命を実現するとともに、構成と読み取りのためのシンプルな NFC (近距離無線通信) インターフェイスを搭載しています。このリファレンス デザインは、フレキシビリティを最大限に向上するため、温度(TMP112)、周辺光(OPT3001)、湿度(HDC1000)のそれぞれを監視する複数のセンサ構成を選択肢として用意しています。NFC を実現しているのは TI の RF430CL331H であり、MSP430FR5969 マイコンで最大 64KB の不揮発性 FRAM メモリが利用できます。

特長
  • 1 個の CR2032 コイン セルで 5 年超のバッテリ寿命
  • RF430CL33xH による NFC ダイナミック タグ タイプ 4B 準拠の通信機能
  • NFC を使用した構成とデータ読み取り
  • 複数のセンサ オプション
- 周辺光 (OPT3001)

- 温度 + 湿度 (HDC1000)

  • 最大 64KB の不揮発性 FRAM メモリ
デジタル温度センサ
TMP112 I²C/SMBus 搭載、±0.5℃、1.4V ~ 3.6V、デジタル温度センサ

 

他のワイヤレス製品
RF430CL331H 大規模ファイル転送向け、ダイナミック NFC インターフェイス トランスポンダ

 

光センサ
OPT3001 人間の目に類似した高精度の応答性、デジタル周辺光センサ (ALS)

 

湿度センサ
HDC1000 温度センサ内蔵、低消費電力、3% の精度、デジタル湿度センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. NFC-DATALOGGER-EVM のご注文
  2. NFC-DATALOGGER-EVM のユーザーガイドを参照
  3. リファレンスデザイン (TIDA-00524) の参照
  4. 問題を解決するには、E2E を活用し、型番として NFC_DATALOGGER_EVM を使用

購入と開発の開始

評価ボード

NFC-DATALOGGER-EVM — NFC インターフェイス搭載、超低消費電力マルチセンサ・データ・ロガーの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00524 超低消費電力マルチセンサ・データ・ロガー、NFC インターフェイス付、リファレンス・デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

NFC-DATALOGGER-EVM NFC インターフェイス搭載、超低消費電力マルチセンサ・データ・ロガーの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00524 超低消費電力マルチセンサ・データ・ロガー、NFC インターフェイス付、リファレンス・デザイン
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 NFC-DATALOGGER-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
設計ガイド Ultralow Power Multi-Sensor Data Logger With NFC Interface Design Guide 2015/03/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。