RF430CL331H
- Pass-Through Operation Sends Data Updates and Requests to Host Controller
- I2C Interface Allows Writing and Reading of Internal SRAM
- Prefetching, Caching, and Auto ACK Features Increase Data Throughput
- Enables Data Streaming
- All RF Communication up to Layer 4 Handled Automatically
- Supports up to Maximum NDEF Message Size
- Compliant With ISO/IEC 14443B
- Supports up to 848 kbps
The TI Dynamic NFC/RFID Interface Transponder RF430CL331H is an NFC Tag Type 4 device that combines a contactless NFC/RFID interface and a wired I2C interface to connect the device to a host. The NDEF message can be written and read from the integrated I2C serial communication interface and can also be accessed and updated over a contactless interface using the integrated ISO/IEC 14443 Type B compliant RF interface that supports up to 848 kbps.
The device requests responses to NFC Type 4 commands on demand from the host controller and stores only a portion of the NDEF message in its buffer at any one time. This allows NDEF message size to be limited only by the memory capacity of the host controller and specification limitations.
Support of read caching, prefetching, and write automatic acknowledgment features allows for greater data throughput.
This device enables NFC connection handover for an alternative carrier like , low energy (BLE), or Wi-Fi as an easy and intuitive pairing process or authentication process with only a tap.
As a general NFC interface, the RF430CL331H enables end equipment to communicate with the fast-growing infrastructure of NFC-enabled smart phones, tablets, and notebooks.
TI からの限定的な設計サポートが利用可能
この製品を使用する既存のプロジェクトで、TI による限定的な設計サポートが利用可能です。該当する場合は、関連する資料、ソフトウェア、ツールはこちらの製品ページに掲載されています。この製品を使用する既存の設計で、TI による限定的な設計サポートが利用可能です。TI E2E™ サポート フォーラムで、限定的な設計サポートをリクエストしてください。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | RF430CL331H NFC Type 4B Dynamic Dual Interface Transponder データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2015年 11月 13日 | ||
| * | エラッタ | RF430CL331H Device Erratasheet (Rev. B) | 2016年 7月 8日 | |||
| アプリケーション・ノート | Frequently asked questions for RF430CL33xH devices (Rev. B) | PDF | HTML | 2019年 3月 13日 | |||
| ホワイト・ペーパー | Near Field Communication (Rev. B) | 2016年 3月 18日 | ||||
| 技術記事 | Cold chain in the IoT | PDF | HTML | 2015年 11月 20日 | |||
| アプリケーション・ノート | RF430CL330H VCORE Pin Wake Up MCU Via NFC/RFID Freq Magnetic Field | 2014年 6月 30日 | ||||
| アプリケーション・ノート | RF430CL330H Practical Antenna Design Guide | 2014年 6月 5日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
NFC-DATALOGGER-EVM — NFC インターフェイス搭載、超低消費電力マルチセンサ データ ロガーの評価基板
ENERGYTRACE — MSP マイコン向け EnergyTrace™ テクノロジー
As most developers know, it is difficult (...)
IAR-KICKSTART — IAR Embedded Workbench
主なコンポーネント:
- プロジェクト管理ツールとエディタの付属した統合開発環境。
- 高度な最適化を実現する C/C++ コンパイラ。
- (...)
MSP430-GCC-OPENSOURCE — GCC - オープン・ソース・コンパイラ、MSP マイコン向け
MSP430™ GCC open source package is a complete debugger and open source C/C++ compiler toolchain for building and debugging embedded applications based on MSP430 microcontrollers. This compiler supports all MSP430 devices without code size limitations. This compiler can be used standalone from the (...)
サポート対象の製品とハードウェア
TIDA-00524 — NFC インターフェイスを搭載した超低消費電力マルチセンサ データ ロガーのリファレンス デザイン
フレキシビリティを最大限に高めるために、このシステムは温度 (TMP112)、周囲光 (OPT3001)、湿度 (HDC1000/HDC1010) のそれぞれを監視する目的で、複数のセンサ構成を選択肢として用意しています。
NFC を実現しているのは TI の RF430CL331H であり、MSP430FR5969 マイコンで最大 64KB (...)
TIDM-BIOSIGNMONITOR — パーソナル モニタリング向けマルチパラメータ生体信号モニタのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。