I²C/SMBus 搭載、±0.5℃、1.4V ~ 3.6V、デジタル温度センサ

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 0.5, 1 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.4 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 3.6 Features ALERT, NIST traceable, One-shot conversion Supply current (max) (µA) 10 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 0 Addresses 4, 8 Rating Catalog
Local sensor accuracy (max) 0.5, 1 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.4 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 3.6 Features ALERT, NIST traceable, One-shot conversion Supply current (max) (µA) 10 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 0 Addresses 4, 8 Rating Catalog
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • TMP112A の較正なしでの精度
    • 0℃~+65℃ (3.3V) で ±0.5℃ (最大値)
    • -40℃~+125℃で ±1.0℃ (最大値)
  • TMP112B の較正なしでの精度
    • 0℃~+65℃ (1.8V) で ±0.5℃ (最大値)
    • -40℃~+125℃で ±1.0℃ (最大値)
  • TMP112N の較正なしでの精度
    • -40℃~+125℃で ±1.0℃ (最大値)
  • TMP112Dx の較正なしでの精度
    • -25℃~85℃ (V+ ≧ 1.5V) で ±0.5℃ (最大値)
    • -40℃~125℃で ±1.0℃ (最大値)
  • SOT563 パッケージ (1.6mm × 1.6mm)
  • X2SON パッケージ (0.8mm × 0.8mm)
  • 低い静止電流:
    • アクティブ時 7.5µA (最大値)、シャットダウン時 0.35µA (最大値)
  • 電源電圧範囲:1.4V~3.6V
  • 分解能:12 ビット
  • デジタル出力:SMBus™、2 線式、I2C インターフェイス互換
  • NIST トレース可能
  • TMP112A の較正なしでの精度
    • 0℃~+65℃ (3.3V) で ±0.5℃ (最大値)
    • -40℃~+125℃で ±1.0℃ (最大値)
  • TMP112B の較正なしでの精度
    • 0℃~+65℃ (1.8V) で ±0.5℃ (最大値)
    • -40℃~+125℃で ±1.0℃ (最大値)
  • TMP112N の較正なしでの精度
    • -40℃~+125℃で ±1.0℃ (最大値)
  • TMP112Dx の較正なしでの精度
    • -25℃~85℃ (V+ ≧ 1.5V) で ±0.5℃ (最大値)
    • -40℃~125℃で ±1.0℃ (最大値)
  • SOT563 パッケージ (1.6mm × 1.6mm)
  • X2SON パッケージ (0.8mm × 0.8mm)
  • 低い静止電流:
    • アクティブ時 7.5µA (最大値)、シャットダウン時 0.35µA (最大値)
  • 電源電圧範囲:1.4V~3.6V
  • 分解能:12 ビット
  • デジタル出力:SMBus™、2 線式、I2C インターフェイス互換
  • NIST トレース可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細リクエスト

NIST キャリブレーションの資料が入手可能です。ご注文

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TMP102 アクティブ I2C/SMBus 搭載、2.56mm2 パッケージ封止、精度 2℃ のデジタル温度センサ Pin-compatible (SOT-563 package) 2°C alternative
TMP1075 アクティブ 業界標準の LM75 / TMP75 に対する性能アップグレード、1℃ の精度、I²C 対応温度センサ 6-pin SOT-5X3 package option (other packages available), lower accuracy (±1°C), and lower cost
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TMP110 アクティブ アラート機能搭載、小型 X2SON パッケージ封止、精度 ±1.0℃ の I²C 温度センサ Lower accuracy (±1.0°C) and software-compatible alternative for cost-optimized designs. Pin-to-pin (X2SON package), with a wider VCC range (1.14 to 5.5V)
TMP112D アクティブ アラート オプション搭載、精度 ±0.5℃ の I²C 温度センサ Similar accuracy (±0.5°C) and software-compatible alternative for cost-optimized designs. X2SON package.
TMP116 アクティブ 64 ビット不揮発性メモリ搭載、精度 0.2℃ のデジタル温度センサ 6-pin WSON package and offers higher accuracy (±0.2°C) and a wider operating temperature range (-55°C to 125°C)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
19 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMP112x 高精度低消費電力デジタル温度センサ、SMBus および 2 線式シリアル インターフェイス内蔵、SOT563 および X2SON パッケージ採用 データシート (Rev. L 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.L) PDF | HTML 2024年 8月 23日
製品概要 NIST Traceability for Temperature and Humidity Sensors PDF | HTML 2025年 4月 15日
アプリケーション・ノート How to Read and Interpret Digital Temperature Sensor Output Data (Rev. A) PDF | HTML 2025年 1月 21日
製品概要 Ultra-Small Temperature Sensor Comparison Guide (Rev. A) PDF | HTML 2025年 1月 21日
アプリケーション・ノート LM75B and TMP1075 Industry-Standard Devices: Design Guidelines and Spec Comparison (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 7日
アプリケーション概要 Improving System Reliability in Auto and Ind. Cameras w/ AccurateTemp. Sensing PDF | HTML 2022年 1月 3日
技術記事 Interface to sensors in seconds with ASC Studio PDF | HTML 2020年 11月 12日
アプリケーション・ノート How to Boost Your CPU, GPU, and SoC Performance Through Thermal Accuracy PDF | HTML 2020年 9月 22日
アプリケーション概要 High-Performance Processor Die Temperature Monitoring (Rev. A) 2019年 10月 17日
アプリケーション・ノート Low-Power Design Techniques for Temperature-Sensing Applications 2019年 6月 6日
アプリケーション概要 How to monitor board temperature 2019年 1月 28日
アプリケーション概要 Temperature sensing fundamentals 2019年 1月 28日
アプリケーション・ノート Temperature sensors: PCB guidelines for surface mount devices (Rev. A) 2019年 1月 18日
アプリケーション・ノート Wearable Temp-Sensing Layout Considerations Optimized for Thermal Response (Rev. B) 2018年 10月 23日
アプリケーション概要 Ambient Temperature Measurement Layout Considerations 2018年 7月 16日
アプリケーション・ノート Calculating Useful Lifetimes of Temperature Sensors 2018年 7月 6日
技術記事 Real-time temperature sensing with dual-mode connectivity PDF | HTML 2016年 11月 3日
技術記事 New proof-of-concept design shows health monitoring in a small form factor smart p PDF | HTML 2016年 5月 19日
技術記事 Cold chain in the IoT PDF | HTML 2015年 11月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AWR2243-2X-CAS-EVM — 2 デバイスのミリ波カスケード型、車載対応 4D 画像処理レーダーの評価基板

This automotive radar is a cascaded 76GHz to 81GHz radar sensor module. This includes two device cascaded array of AWR2243 devices and an AM2732R radar processor. In this cascaded radar configuration, a primary device distributes a 20GHz local-oscillator (LO) signal to both the primary and (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

AWR2944EVM — AWR2944 車載対応、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC の評価基板

AWR2944評価モジュール(EVM)は、AWR2944 mmWaveシステムオンチップ(SoC)レーダーセンサーを評価するための使いやすいプラットフォームです。これは、DCA1000EVM(別売)に直接接続できます。

AWR2944EVMキットには、オンチップのC66xデジタルシグナルプロセッサ(DSP)、Arm® Cortex®-R5Fコントローラ、ハードウェアアクセラレータ(HWA 2.0)のソフトウェア開発を開始するために必要なすべてが含まれています。

また、プログラミングやデバッグに適したオンボード エミュレーション機能と、複数のボタンや LED (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

AWR2E44PEVM — AWR2E44P 評価基板

AWR2E44PEVM は、AWR2E44P ミリ波センシング デバイス向けの使いやすい評価ボードで、DCA1000EVM に直接接続できます。このEVMキットには、オンチップの ARM® Cortex-R5F® コントローラとハードウェア アクセラレータ (HWA 2.1) に適したソフトウェアの開発を開始するために必要なものがすべて付属しています。また、プログラミングやデバッグに適したオンボード エミュレーション機能と、複数のボタンや LED をオンボード搭載しているため、シンプルなユーザー インターフェイスを迅速に統合できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

NFC-DATALOGGER-EVM — NFC インターフェイス搭載、超低消費電力マルチセンサ データ ロガーの評価基板

この NFC-DATALOGGER-EVM は、包括的なリファレンス デザインを提示しています
用途は、アセット トラッキング (資産管理) とコールド チェーンのデータ ロギングです。
5 年以上のバッテリ動作に対応し、シンプルな NFC (近距離
無線通信) インターフェイスを通じて、構成と読み取りに
対応しています。フレキシビリティを最大限に高めるために、システムが提供している
選択肢は複数のセンサ構成に対応しており、監視対象は、
温度 (TMP112)、周辺光 (OPT3001)、
湿度 (HDC1000) のいずれかまたは複数です。NFC を実現しているのは
TI の RF430CL331H (...)
評価ボード

TMP112EVM — TMP112 高精度、低消費電力、デジタル温度センサ、評価モジュール

TMP112EVM を使用すると、TMP112 デジタル温度センサの性能を評価できます。この評価基板 (EVM) は USB スティックのフォーム・ファクタを採用しており、オンボードの MSP430F5528 マイコンは I²C インターフェイスを使用して、ホスト・コンピュータおよび TMP112 デバイスの両方とのインターフェイスを確立します。この評価基板は、EVM 基板上でセンサとホスト・コントローラの間にミシン目を設けた設計を採用しています。ミシン目を使用して TMP112 を切り離し、評価の際にフレキシビリティを高めることができます。

ユーザー ガイド: PDF
サンプル・コードまたはデモ

SBOC486 TMP102 Arduino Example Code v1.0

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
デジタル温度センサ
  • TMP102 I2C/SMBus 搭載、2.56mm2 パッケージ封止、精度 2℃ のデジタル温度センサ
  • TMP112 I²C/SMBus 搭載、±0.5℃、1.4V ~ 3.6V、デジタル温度センサ
ドライバまたはライブラリ

LM75SW-LINUX — Linux ドライバ、LM75 用

この Linux ドライバは、LM75 互換の各種温度センサをサポートしています。また、この Linux ドライバは I2C バス経由の通信をサポートしており、ハードウェア監視サブシステムとのインターフェイスとして機能します。
Linux のメインライン・ステータス

Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A

サポート対象デバイス:
  • LM75A
  • TMP100
  • TMP101
  • TMP105
  • TMP112
  • TMP175
  • TMP275
  • TMP75
  • TMP1075
Linux ソース・ファイル

このデバイスに関連付けられているファイル:

  1. drivers/hwmon/lm75.c
  2. (...)
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

ASC-STUDIO-TMP112 ASC studio for configuring all aspects of the TMP112 temperature sensor

SysConfig can be used to help simplify configuration challenges and accelerate software development with the TMP112 temperature sensor.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
デジタル温度センサ
  • TMP112 I²C/SMBus 搭載、±0.5℃、1.4V ~ 3.6V、デジタル温度センサ
シミュレーション・モデル

TMP102, TMP112 IBIS Model

SBFM009.ZIP (63 KB) - IBIS Model

多くの TI リファレンス デザインには、TMP112 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ