TIDA-00524

NFC インターフェイスを搭載した超低消費電力マルチセンサ データ ロガーのリファレンス デザイン

TIDA-00524

設計ファイル

概要

TIDA-00524 は、資産管理とコールド チェーンのデータ ロギング向けの包括的なリファレンス デザインです。5 年以上のバッテリ寿命を実現するとともに、構成と読み取りのためのシンプルな NFC (近距離無線通信) インターフェイスを搭載しています。

フレキシビリティを最大限に高めるために、このシステムは温度 (TMP112)、周囲光 (OPT3001)、湿度 (HDC1000/HDC1010) のそれぞれを監視する目的で、複数のセンサ構成を選択肢として用意しています。

NFC を実現しているのは TI の RF430CL331H であり、MSP430FR5969 マイコンで最大 64KB の不揮発性 FRAM メモリが利用できます。

特長
  • 1 個の CR-2032 コイン セルで 5 年超のバッテリ寿命
  • RF430 による NFC ダイナミック タグ タイプ 4B 準拠の通信機能
  • NFC を使用した構成とデータ読み取り
  • 複数のセンサ オプション
    • 温度 (TMP112)
    • 周辺光 (OPT3001)
    • 湿度 + 温度 (HDC1000/HDC1010)
  • 最大 64KB の不揮発性 FRAM メモリ
  • RTC を使用して、データに日時のタイムスタンプを付加
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU821.PDF (1637 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRGU0A.PDF (441 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRGT9.PDF (113 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRGU2A.ZIP (692 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAV4A.ZIP (283 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRGU1A.PDF (512 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRGT8A.PDF (500 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

他のワイヤレス製品

RF430CL331H大規模ファイル転送向け、ダイナミック NFC インターフェイス トランスポンダ

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

TMP112I²C/SMBus 搭載、±0.5℃、1.4V ~ 3.6V、デジタル温度センサ

データシート: PDF | HTML
湿度センサ

HDC1010WCSP 封止、±2%、低消費電力、デジタル湿度 / 温度センサ

データシート: PDF | HTML
光センサ

OPT3001人間の目に類似した高精度の応答性、デジタル周辺光センサ (ALS)

データシート: PDF | HTML
湿度センサ

HDC1000温度センサ内蔵、低消費電力、3% の精度、デジタル湿度センサ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR596964KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

NFC-DATALOGGER-EVM — NFC インターフェイス搭載、超低消費電力マルチセンサ・データ・ロガーの評価基板

TIDA-00524 は、資産管理とコールド チェーンのデータ ロギング向けの包括的なリファレンス デザインです。5 年以上のバッテリ寿命を実現するとともに、構成と読み取りのためのシンプルな NFC (近距離無線通信) インターフェイスを搭載しています。

フレキシビリティを最大限に高めるために、このシステムは温度 (TMP112)、周囲光 (OPT3001)、湿度 (HDC1000/HDC1010) のそれぞれを監視する目的で、複数のセンサ構成を選択肢として用意しています。

NFC を実現しているのは TI の RF430CL331H であり、MSP430FR5969 マイコンで最大 64KB (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00524 NFC インターフェイスを搭載した超低消費電力マルチセンサ データ ロガーのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

NFC-DATALOGGER-EVM NFC インターフェイス搭載、超低消費電力マルチセンサ・データ・ロガーの評価基板

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00524 NFC インターフェイスを搭載した超低消費電力マルチセンサ データ ロガーのリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCB42 — Cold Chain Datalogger Demo Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00524 NFC インターフェイスを搭載した超低消費電力マルチセンサ データ ロガーのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCB42 Cold Chain Datalogger Demo Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/09/28
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00524 NFC インターフェイスを搭載した超低消費電力マルチセンサ データ ロガーのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb42 or www.ti.com/lit/xx/tidcb42/tidcb42.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCB42. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Ultralow Power Multi-Sensor Data Logger With NFC Interface Design Guide 2015/03/04
技術記事 Cold chain in the IoT PDF | HTML 2015/11/20