PMP11282

高効率 410W AC/DC 電源、リファレンス・デザイン

概要

PMP11282 is a high-efficiency AC/DC power supply reference design with universal AC input and 24V/17A output. Interleaved transition mode PFC and LLC series resonant converter is applied for 24V/17A main power. A PSR Flyback with MOSFET integrated controller is applied as the auxiliary supply. 91.98% efficiency is achieved at low line and full load. 94.61% efficiency is achieved at high line and full load.

特長
  • 410W PSU with interleaved transition mode PFC and LLC-SRC
  • 91.98% efficiency at 120VAC/60Hz and full load
  • 94.61% efficiency at 230VAC/50Hz and full load
  • 125mm x 225mm board dimension
  • Test report is available
  • Conduction EMI test results included
出力電圧オプション PMP11282.1 PMP11282.2
Vin(最小)(V) 85 85
Vin(最大)(V) 265 265
Vout (Nom) (V) 24 14
Iout(最大)(V) 17 .1
出力電力(W) 408 1.4
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated
入力タイプ AC AC
トポロジ Boost- PFC^Half Bridge- LLC Flyback- DCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBD4.PDF (2338 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRK30.PDF (193 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRK29.PDF (262 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRK31.ZIP (1493 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBQ0.ZIP (841 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRK28.PDF (341 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS71550mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA21326V、双方向、高精度、電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC277144A、600V ハーフブリッジ ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC28063可聴ノイズ耐性改善済み、Natural Interleaving 臨界モード PFC コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532KCSシングル TO-220 封止、4.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
AC/DC コンバータ

UCC28910定電圧、定電流、1 次側制御機能搭載、700V フライバック スイッチャ

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC275245V UVLO とイネーブルと 1ns の遅延整合機能搭載、5A/5A デュアルチャネル ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC256008 ピン高性能共振モード LLC コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC246102 次側同期整流コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP11282 Test Results 2015/12/21
技術記事 How to achieve higher system efficiency- part one: high-current gate drivers PDF | HTML 2016/11/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。