PMP11295
USB-C DFP、5V/3A 出力、ユニバーサル AC 入力のリファレンス デザイン
PMP11295
概要
この電力リファレンス デザインは、85 ~ 265VAC のユニバーサル AC 入力レンジから、USB Type-C 経由で 5V/15W の出力を供給します。同期整流器ドライバである UCC24636 と CSD18540Q5B MOSFET を採用しており、84% の平均効率を達成します。TPS25810 は、USB-C 出力コネクタ経由で PD ポートを制御します。
特長
- 84% の平均効率
- フォトカプラまたは TL431 なし
- 同相モード チョークを使用せずに、Class B の伝導型電磁波に合格済みです
| 出力電圧オプション | PMP11295.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 85 |
| Vin(最大)(V) | 265 |
| Vout (Nom) (V) | 5 |
| Iout(最大)(V) | 3 |
| 出力電力(W) | 15 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Flyback- Quasi Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRKG8.PDF (80 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP11295 Test Results | 2016/02/10 |