PMP20587

反転昇降圧のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、デジタル コントローラとして UCD3138064A を使用し、2 相、2 レールの反転型昇降圧回路を制御します。この非絶縁型コンバータは、ワイヤレス無線の電源として使用できます。入力電圧範囲は -35V ~ -60V です。出力は 2 個です。レール 1 のデフォルト出力電圧は 32V で、最大電流は 8.5A です。レール 2 のデフォルト出力電圧は 48V で、最大電流は 5.5A です。出力電圧は、30V ~ 56V の範囲内で調整可能です。一部の部品を変更し、ファームウェアも変更すると、このハードウェアを電流モード制御、または臨界モード制御に使用することができ、出力電力の増加や、負荷過渡特性の改善を実現できます。3 種類の制御に関するテスト結果を個別に掲載しています。

特長
  • -48V ~ 48V システム向けの反転型昇降圧
  • オーバーシュート電圧とアンダーシュート電圧が ±3% 未満の過渡応答
出力電圧オプション PMP20587.1
Vin(最小)(V) -36
Vin(最大)(V) -62
Vout (Nom) (V) 48
Iout(最大)(V) 12.5
出力電力(W) 600
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck Boost- Inverting
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT191.PDF (7559 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM647.PDF (628 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM646.PDF (320 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM649.ZIP (2284 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFW2.ZIP (2969 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM648.PDF (3922 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM645.PDF (728 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP2985-Nイネーブル搭載、150mA、16V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
絶縁型ゲート ドライバ

UCC21225A2.5kVrms、4A/6A、デュアル入力、イネーブル、5V UVLO の各機能搭載、LGA パッケージ封止、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA3655V、50MHz、高精度、高 CMRR、レールツーレールオペアンプ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

OPA344シングル、5.5V、1MHz、1mV のオフセット電圧、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF
アナログ温度センサ

LM606.25mV/℃ のゲイン、TO-92 オプション、±2℃、アナログ出力温度センサ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCD3138064A絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

LMV393-Nデュアル、超小型パック、汎用低電圧コンパレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM5161ワイド入力 4.5V ~ 100V、1A 同期整流降圧/Fly-Buck コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Inverting Buck Boost Reference Design 2020/07/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。