PMP20694

高効率 180W AC/DC 電源のリファレンス デザイン

概要

PMP20694 は、85VAC ~ 300VAC 入力、36V/5A 出力を備えた高効率 AC/DC 電源リファレンス デザインです。UCC28051 には遷移モード PFC が適用され、高い力率を実現し、入力電圧を 450VDC まで昇圧します。  UCC25600 を使用した LLC 共振コンバータは、450V を 36V 出力に降圧するために使用されます。  このデザインではピーク効率が 92% を超えます。 

特長
  • 85VAC ~ 300VAC、50/60Hz の入力で、36V/5A の出力
  • 基板寸法 68mm x 180mm
  • テスト レポートが付属
  • コンバータのピーク効率 92%
出力電圧オプション PMP20694.1 PMP20694.2
Vin(最小)(V) 85 330
Vin(最大)(V) 300 460
Vout (Nom) (V) 450 36
Iout(最大)(V) .45 5
出力電力(W) 202.5 180
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Isolated
入力タイプ AC DC
トポロジ Boost- PFC Half Bridge- LLC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUE23.PDF (1483 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRUS3.PDF (299 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRUS2.PDF (47 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRUS5.ZIP (1380 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEA9.ZIP (892 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRUS4.PDF (1319 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRUS1.PDF (284 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC277144A、600V ハーフブリッジ ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC2805112.5V/9.7V UVLO 搭載、IEC61000-3-2 準拠、-40℃ ~ 105℃、臨界モード PFC コントローラ

データシート: PDF | HTML
温度スイッチ

TMP300抵抗プログラマブル、最大 18V に対応、温度スイッチとアナログ出力センサ

データシート: PDF | HTML
AC/DC converters

UCC28910定電圧、定電流、1 次側制御機能搭載、700V フライバック スイッチャ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

LM293産業用グレード、デュアル差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4040固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC256008 ピン高性能共振モード LLC コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20694 Test Results 2017/12/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。