PMP30183

Class-D アンプ向けユニバーサル入力、3.3V、12V、30V、200W 連続出力 PSU(電源)のリファレンス デザイン

概要

このパワーリファレンスデザインは、class-D オーディオアンプに供給するすべての電圧を生成します。メイン出力電圧は 30V で、連続で 200W、ピーク時に 750W を供給します。第一ステージはパワーファクタ補正昇圧回路です。フライバック コンバータは 1 次側に 12V、2 次側に 12V@300mA と 3.3V@200mA を供給します。ハードウェアスイッチ + リモート入力により、コンバータをスタンバイモードに移行することができます。このステータスでは、30V 出力がディセーブルになりますが、12V と 3.3V は「常時オン」になります。この方法で、スタンバイ電力をさらに低減できます。2 番目のデジタル入力は、メイン出力電圧を 30V から 18V に切り替え、オーディオ アンプの所要電力がそれほど多くない場合に低消費電流モードを活用できます。

特長
  • 低コストの PFC + 2 個のスイッチを搭載したフォワード トポロジで、200W の平均出力、750W のピーク出力を供給
  • 固定スイッチング周波数:オーディオ アプリケーションに最適
  • 優れたプラグ間効率:  85% @ 115Vac、87% @ 230Vac
  • コンパクト構造:  88mm x 173mm、高さ 35mm
出力電圧オプション PMP30183.1 PMP30183.2 PMP30183.3 PMP30183.4
Vin(最小)(V) 90 120 10 350
Vin(最大)(V) 264 430 14 430
Vout (Nom) (V) 400 12 3.3 30
Iout(最大)(V) .55 .3 .2 6.6
出力電力(W) 220 3.6 .66 198
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Isolated Non-Isolated Isolated
入力タイプ AC DC DC DC
トポロジ Boost- PFC Flyback- DCM Buck- Synchronous Forward- 2 Switch
パーソナル・エレクトロニクス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDV0.PDF (1755 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRTI8.PDF (760 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRTI7.PDF (107 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRTJ0.ZIP (2150 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCE07.ZIP (135 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRTI9.PDF (2009 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRTI6.PDF (354 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

温度スイッチ

TMP7092℃ と 10℃ のヒステリシス採用、抵抗プログラマブル温度スイッチ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS560200SOT-23 に封止、Advanced Eco-Mode™ 採用、17V 入力、500mA、同期整流降圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC277144A、600V ハーフブリッジ ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G17シュミット トリガ入力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LMV431A1%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC28180拡張済みのスタートアップと過渡応答、18kHz ~ 250kHz CCM PFC コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

LM502130V、1MHz、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP30183 Test Results 2017/11/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。