PMP40069
5 ~ 20Vin 3 セル バッテリ チャージャ付きポータブル DLP Pico プロジェクタのリファレンス デザイン
PMP40069
概要
PMP40069 はポータブル DLP ピコ プロジェクタ向けのリファレンス デザインで、3 セル バッテリ充電器も搭載しています。 アダプタがない場合は、バッテリからプロジェクタに電力が供給されます。このソリューションは、DLPA3000 PMIC/LED ドライバ、DLPC3438 ディスプレイ コントローラ、および SMBus 対応バッテリ バック ブースト充電コントローラ BQ25700A を実装しています。DLPA3000 PMIC は、システムのアナログ電源要件をすべて満たす完全統合型専用 PMIC/LED ドライバで、0~6A の RGB LED 駆動が可能です。この昇降圧チャージャは、5/9/12/15/20V 出力アダプタと互換性があります。チャージャは高効率を実現し、3 セルのバッテリに 3A の充電電流を供給します。
特長
- 専用の PMIC/LED ドライバは、すべてのシステムのアナログ電源要件を提供します
- 6A の最大 LED 電流
- 3 セル バッテリ向け 5/9/12/15/20V 入力チャージャ
- 3A の最大充電電流
- 包括的なテスト済み
| 出力電圧オプション | PMP40069.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 5 |
| Vin(最大)(V) | 20 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | 3 |
| 出力電力(W) | 36 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck Boost- 4 Switch |
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRRN2.PDF (121 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD25483F4 — ゲートの ESD 保護機能搭載、0.6mm x 1mm のシングル LGA 封止、245mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
MOSFET
CSD25402Q3A — 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、8.9mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
MOSFET
CSD17483F4 — ゲートの ESD 保護機能搭載、1mm x 0.6mm の LGA 封止、260mΩ、シングル、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
Low-power MCUs
MSP430G2955 — 56KB フラッシュ、2KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU
データシート:
PDF
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP40069 Test Results | 2017/06/29 |