PMP40154

HDMI 出力付きの USB Type-C™ および USB PD DRP のリファレンスデザイン

概要

PMP40154 は、USB Type-C™ と USB PD DRP の真のリファレンスデザインです。  このリファレンスデザインは、USB Type-C™ 入力からの HDMI 出力表示をサポートしています。USB PD コントローラとパワースイッチ TPS65986、代替モード MUX HD3SS460 を実装しています。すべての標準的な USB Type-C™ 製品との完全な互換性があり、従来のデバイスやアダプタとの下位互換性もあります。このデザインには、TPD8S300、TPD4E02B04 などの、一部の IEC ESD デバイスが含まれています。これらは、コネクタに存在する高電圧状態からシステムを絶縁します。

特長
  • USB Type-C™ と USB PD DRP の真のデザイン
  • 従来のアダプタとの互換性
  • B1.2/分周期モード出力のサポート
  • CC および SBU ラインに対する IEC ESD および VBUS への短絡保護
出力電圧オプション PMP40154.1 PMP40154.2 PMP40154.3
Vin(最小)(V) 5 3.3 3.3
Vin(最大)(V) 20 3.3 3.3
Vout (Nom) (V) 3.3 5 1.2
Iout(最大)(V) 3 1.1 1
出力電力(W) 9.9 5.5 1.2
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC
トポロジ Buck- Non Sync Boost- Synchronous Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDE9.PDF (812 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRRX7.PDF (194 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRRX6.PDF (169 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRRX9.ZIP (26 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDO1.ZIP (388 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRRX8.ZIP (2726 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRRX5.PDF (475 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ESD 保護ダイオード

TPD4E02B04USB 3.0、HDMI 2.0 と高速シグナル向け、クワッド、0.25pF、±3.6V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2514AUSB 専用充電ポート コントローラ - Gen 2

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4E05U06USB と HDMI と高速インターフェイス向け、クワッド、0.5pF、5.5V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS54332Eco-mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、3.5A、1MHz 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TLV62565SOT23 パッケージ封止、1.5A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS61235P8A のバレー電流、5.1V の固定出力電圧、同期整流昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
USB ポート保護 IC

TPD8S300USB Type-C™ ポート保護回路:VBUS への短絡、過電圧、および 8 チャネルの ESD 保護

データシート: PDF | HTML
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ

HD3SS4604 x 6 チャネル、USB Type-C™ 代替モード、マルチプレクサ/デマルチプレクサ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP40154 Test Results 2017/07/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。