ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS54332

アクティブ

Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、3.5A、1MHz 降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62933 アクティブ SOT-583 パッケージ封止、3.8V ~ 30V、3A、200kHz ~ 2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ This product offers wider Vin, higher frequency and lower IQ.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3.5 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 25 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable soft start, Enable, Light-load efficiency, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000082 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3.5 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 25 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable soft start, Enable, Light-load efficiency, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000082 Duty cycle (max) (%) 90
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 3.5V~28V の入力電圧範囲
  • 出力電圧を最低 0.8V まで変更可能
  • 80mΩ のハイサイド MOSFET を内蔵し、最大 3.5A の連続出力電流に対応
  • パルスをスキップする Eco モードで軽負荷時に高い効率を維持
  • 1MHz 固定のスイッチング周波数
  • 標準値 1µA のシャットダウン時静止電流
  • 可変スロー・スタートにより突入電流を制限
  • UVLO スレッショルドをプログラム可能
  • 過電圧過渡保護
  • サイクル単位の電流制限、周波数フォールドバック、およびサーマル・シャットダウン保護
  • 熱特性が強化された 8 ピン SOIC PowerPAD™ 集積回路パッケージで供給
  • 30 VIN コンバータに TPS62933 を使用して高周波数、低 IQ、高 EMI を実現
  • WEBENCH Power Designer により、TPS54332 を使用するカスタム設計を作成
  • 3.5V~28V の入力電圧範囲
  • 出力電圧を最低 0.8V まで変更可能
  • 80mΩ のハイサイド MOSFET を内蔵し、最大 3.5A の連続出力電流に対応
  • パルスをスキップする Eco モードで軽負荷時に高い効率を維持
  • 1MHz 固定のスイッチング周波数
  • 標準値 1µA のシャットダウン時静止電流
  • 可変スロー・スタートにより突入電流を制限
  • UVLO スレッショルドをプログラム可能
  • 過電圧過渡保護
  • サイクル単位の電流制限、周波数フォールドバック、およびサーマル・シャットダウン保護
  • 熱特性が強化された 8 ピン SOIC PowerPAD™ 集積回路パッケージで供給
  • 30 VIN コンバータに TPS62933 を使用して高周波数、低 IQ、高 EMI を実現
  • WEBENCH Power Designer により、TPS54332 を使用するカスタム設計を作成

TPS54332 は、低 R DS(on) のハイサイド MOSFET を内蔵した、28V、3.5A の非同期降圧コンバータです。軽負荷時の効率を上げるために、パルスをスキップする Eco モード機能が自動的にオンになります。また、シャットダウン時の電源電流が 1µA と低いため、バッテリ駆動アプリケーションに使用できます。内部スロープ補償による電流モード制御により、外部補償計算が単純化され、セラミック出力コンデンサを使用しながら部品点数を減らすことができます。分圧抵抗を使用して、入力低電圧誤動作防止のヒステリシスをプログラムできます。過電圧過渡保護回路により、起動時および過渡状態での電圧オーバーシュートが制限されます。サイクル単位の電流制限方式、周波数フォールドバック、およびサーマル・シャットダウンにより、過負荷状況下でデバイスおよび負荷を保護します。TPS54332 は、8 ピン SOIC PowerPAD 集積回路パッケージで供給されます。

TPS54332 は、低 R DS(on) のハイサイド MOSFET を内蔵した、28V、3.5A の非同期降圧コンバータです。軽負荷時の効率を上げるために、パルスをスキップする Eco モード機能が自動的にオンになります。また、シャットダウン時の電源電流が 1µA と低いため、バッテリ駆動アプリケーションに使用できます。内部スロープ補償による電流モード制御により、外部補償計算が単純化され、セラミック出力コンデンサを使用しながら部品点数を減らすことができます。分圧抵抗を使用して、入力低電圧誤動作防止のヒステリシスをプログラムできます。過電圧過渡保護回路により、起動時および過渡状態での電圧オーバーシュートが制限されます。サイクル単位の電流制限方式、周波数フォールドバック、およびサーマル・シャットダウンにより、過負荷状況下でデバイスおよび負荷を保護します。TPS54332 は、8 ピン SOIC PowerPAD 集積回路パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS54232 アクティブ Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、2A 降圧コンバータ This product offers lower current (2 A).
TPS54331 アクティブ Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、3A、570kHz、降圧コンバータ This product offers lower switching frequency.
TPS54531 アクティブ Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、5A、570kHz、降圧コンバータ Equivalent part with higher output current, lower frequency.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS54332 3.5A、28V、1MHz、降圧 DC/DC コンバータ、Eco モード付き データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 10月 3日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54332 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 8日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Using TPS54335A to Create an Inverting Power Supply (Rev. A) 2017年 7月 19日
アプリケーション・ノート Understanding Eco-mode(TM) Operation 2016年 12月 5日
アプリケーション・ノート Create an Inverting Power Supply from a Step-Down Regulator (Rev. B) 2012年 10月 26日
アプリケーション・ノート 降圧型レギュレータによる反転電源の作成 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2011年 9月 14日
アプリケーション・ノート Designing Type III Compensation for Current Mode Step-Down Converters (Rev. A) 2010年 9月 15日
アプリケーション・ノート タイプ III 補償回路の設計、電流モード降圧コンバータ用 最新英語版 (Rev.A) 2010年 6月 24日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54332EVM-416 — TPS54332、15V 入力、2.5V 出力、3A 評価モジュール

The TPS54332 dc/dc converter is designed to provide up to a 3.5 A output from an input voltage source of 3.5 V to 28 V. Rated input voltage and output current range for the evaluation module are given in Table 1. This evaluation module is designed to demonstrate the small printed-circuit-board (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS54332 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMAS5A.ZIP (90 KB) - PSpice Model
計算ツール

SWIFTINV-CALC SWIFT™ Converter Inverting Buck/Boost Calculator

The SWIFTINV-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA317 application note. The worksheet is used to calculate the external components needed to create a negative output voltage from a positive input voltage. The tool features several families of wide input voltage, current-mode (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SWIFTPOSNEG-CALC TPS54160 Pos/Neg Calculation Utility Download

The SWIFTPosNeg-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA369 application note.

This worksheet is used to calculate the external components needed to create a dual output (i.e. positive and negative) power supply using a step-down switching regulator and catalog off the shelf coupled (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
リファレンス・デザイン

TIDA-01243 — ビデオと充電サポート機能付き USB Type-C™ とパワー デリバリ ミニドックのリファレンス デザイン

USB Type-C® / Power Delivery (PD) ミニドック リファレンス デザインは、オーディオ、USB データ、電源、ビデオなどに対応する、USB Type-C ドック向けのリファレンスを提供します。  このリファレンス デザインは小型 (2 x 4 インチ) のフォーム ファクタで、USB Type-C PD 対応 1 次ポートを通じて、ソース/シンク電源機能をサポートします。ビデオ出力機能は DisplayPort と HDMI に対応しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40154 — HDMI 出力付きの USB Type-C™ および USB PD DRP のリファレンスデザイン

PMP40154 は、USB Type-C™ と USB PD DRP の真のリファレンスデザインです。  このリファレンスデザインは、USB Type-C™ 入力からの HDMI 出力表示をサポートしています。USB PD コントローラとパワースイッチ TPS65986、代替モード MUX HD3SS460 を実装しています。すべての標準的な USB Type-C™ 製品との完全な互換性があり、従来のデバイスやアダプタとの下位互換性もあります。このデザインには、TPD8S300、TPD4E02B04 などの、一部の IEC ESD (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40280 — 双方向バッテリ初期化システム制御ボードのリファレンス デザイン

PMP40280 は、車載およびバッテリ アプリケーション用のバッテリ初期化リファレンス デザイン ソリューションです。MCU TM4C123GH6PZ は充放電電流を設定し、バッテリ電圧と充放電電流をリアルタイムで監視します。環境温度が変化した場合に 0.1% の充放電電流精度を達成できるように、システム ゲイン誤差をキャリブレーションします。システムがどのような障害でも動作している場合、マイコンはパワー コンバータを無効にできます。通信は、標準 CAN バスによって行われます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00315 — 100/200Vac 入力、30W 絶縁電源装置リファレンス設計、サーボ駆動用

This reference design provides isolated 24Vdc, 16Vdc (x3) and 6V outputs to power the control electronics, IGBT module and fan for 100Vac/200Vac input servo drives. The power supply can be either powered directly from a single or 3- phase AC mains or can be powered from the DC link voltage. This (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00609 — 自己ブート型オーディオ・システム

このリファレンス・デザインの目的は、オーディオ・システムのリファレンスとして使用できるハードウェアとソフトウェアの各ツールを提供することです。PurePath™ Console Motherboard (Rev F) の新しいリビジョンは、スタンドアロンの自己起動機能を追加し、このプラットフォームと互換性のあるどの評価基板 (EVM) と組み合わせた場合でも、魅力的なデモを実行できます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ