PMP40183
高速充電 UFP アプリケーション向け 45W USB Type-C™ PD DFP アダプタのリファレンス デザイン
PMP40183
概要
PMP40183 リファレンス デザインは、高速充電に対応したソリューションで、UCC28740 を用いた 2 次側制御方式を採用し、定電圧・定電流制御を実現しています。この設計は、最大 15V/3A の PD 3.0 規格に対応しており、6.2V〜11V/4A の出力電力レベルにも対応しています。この出力性能により、PMP40183 電源ボードのリファレンス デザインと、TIDA-01582 を USB Type-C™ PD のUFP として使用する USB Type-C™ PD 制御ボードのリファレンス デザインとの間で、高速充電が可能になります。2 次側同期整流器 UCC24636 により、最大の SR 導通時間で高効率を実現します。
特長
- バレー スイッチング動作と VS バランス S.R フライバック
- ケーブル インピーダンス検出と BAT OVP が BQ25970 との共存を実現するシステムレベル ソリューション
- 6.2V 〜 11V/4A をサポート
- 標準の PD 3.0 5V、9V、15V/3A をサポート
- Vbus は 20mV /ステップの分解能で調整可能
| 出力電圧オプション | PMP40183.1 | PMP40183.2 | PMP40183.3 | PMP40183.4 |
|---|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Vin(最大)(V) | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Vout (Nom) (V) | 15 | 9 | 5 | 11 |
| Iout(最大)(V) | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 出力電力(W) | 45 | 27 | 15 | 44 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | AC | AC | AC | AC |
| トポロジ | Flyback- Active Clamp | Flyback- Active Clamp | Flyback- Active Clamp | Flyback- Active Clamp |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRWB8.PDF (39 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP40183 Test Results | 2018/05/08 | |||
| 技術記事 | Achieving the programmable power supply function in USB PD applications | PDF | HTML | 2018/10/22 |