PMP4496
高速チャージャ入力対応 USB Type-C DRP 外付けバッテリのリファレンス デザイン
PMP4496
概要
PMP4496 は、USB Type-C デュアル ロール ポート (DRP) を 1 つ備えたモバイル バッテリのリファレンス デザインです。シンクまたはソースとして機能します。接続された外部デバイスに応じて、役割が自動的に決定されます。充電時間を節約するため、高速充電器入力もサポートされています。
特長
- True DRP Type C ポート
- 急速充電器入力に対応
- 自動ロール検出
- 大電流放電
- 高集積と低 BOM
- 小型サイズ: 47.8mmx18.2mm
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRK17.PDF (82 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD17483F4 — ゲートの ESD 保護機能搭載、1mm x 0.6mm の LGA 封止、260mΩ、シングル、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
MOSFET
CSD25310Q2 — 2mm x 2mm の SON 封止、シングル、23.9mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP4496 Test Results | 2015/12/21 |