TIDA-00094
4 チャネル 250Msps デジタイザ、可変ゲイン アンプ付き、リファレンス デザイン
TIDA-00094
概要
このリファレンス デザインは、LMH6881 プログラマブル差動アンプと、ADS4449 クワッド チャネル、14 ビット、250Msps ADC を使用した、広い入力電圧範囲に対応するクワッド チャネル、14 ビット、250Msps のデジタイザを示します。この組み合わせにより、6dB の最小 SNR を維持しながら、約 1Vpp ~ 100uVpp (4dBm ~ -75dBm) の入力電圧範囲を実現できます。入力周波数に対する性能を、AC 結合および DC 結合の両方のアプリケーションについて示しています。さまざまなアプリケーションの要求を満たすために、同相モード電圧、電源、およびインターフェイスに関する複数のオプションについて検討および測定を行っています。アンチエイリアシング フィルタの例と、その例によって得られる性能の向上を示します。
特長
- 6dB ~ 26dB のゲイン範囲により、100uVpp ~ 1Vpp の広い入力電圧範囲に対応します
- シングル エンド入力または差動入力ソースに対応
- SFDR > 77dBFs、SNR > 71dBFS
- AC 結合および DC 結合インターフェイスの例
- アンチエイリアシング フィルタの設計と性能向上を実証
- 最適な性能を得るための同相モード電圧の考慮事項について説明
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRDZ9.PDF (305 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Quad-Channel 250-Msps Digitizer With Variable Gain Amplifier Design Guide | 2014/03/30 |