ADS4449
- クワッド・チャネル
- 14 ビット分解能
- 最大サンプリング・データ・レート:250MSPS
- 消費電力:
- チャネルごとに 365mW
- 170MHz IF (標準)でのスペクトル性能:
- SNR69dBFS
- SFDR:86dBc
- DDR LVDS デジタル出力インターフェイス
- 内部ディザリング
- パッケージ:144 端子 NFBGA (10.0mm × 10.0mm)
ADS4449 は、高直線性、クワッド・チャネル、14 ビット、250MSPS のアナログ / デジタル・コンバータ (ADC) です。低消費電力とスプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ (SFDR) 向けに設計されたこのデバイスは、広い入力周波数範囲にわたって低ノイズ性能と優れた SFDR を実現します。
spacer
spacer
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | ADS4449 クワッド・チャネル、14 ビット、250MSPS、低消費電力 ADC データシート (Rev. B 翻訳版) | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 12月 17日 | |
| アプリケーション・ノート | Design Considerations for Avoiding Timing Errors during High-Speed ADC, LVDS Dat (Rev. A) | 2015年 5月 22日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Why Use Oversampling when Undersampling Can Do the Job? (Rev. A) | 2013年 7月 19日 | ||||
| アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
| アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
| アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
| アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS4449EVM — ADS4449EVM 評価モジュール
The ADS4449EVM is a circuit board that allows designers to evaluate the performance of Texas Instruments ADS4449, a quad-channel, 14-bit analog-to-digital converter (ADC) operating at sampling rates of up to 250 MSPS. Designed for low-power consumption and high spurious free dynamic range (SFDR), (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
SBAC119 — TIGAR (Texas Instruments Graphical Evaluation of ADC Response Tool)
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TIDA-00094 — 4 チャネル 250Msps デジタイザ、可変ゲイン アンプ付き、リファレンス デザイン
TIDA-00093 — 高速 ADC 駆動用に最適化された THS4509、リファレンス・デザイン
TIDA-00092 — 高速 ADC 駆動用に最適化された LMH6554
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| NFBGA (ZCR) | 144 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。