TIDA-00127

保護リレー向け、30W、超広範囲電源のリファレンス デザイン

TIDA-00127

設計ファイル

概要

保護リレー用のこの電源ソリューションは、AC(88 ~ 276V AC)と DC(24 ~ 250V DC)両方の非常に広い入力レンジに対応しており、さまざまな保護リレーに電力を供給するプラットフォームに適しています。この電源は、多くの保護リレーで必要とされる業界標準の電圧(±12V と絶縁型の 6.75V)を出力すると同時に、優れたライン レギュレーションとロード レギュレーション(< ±3%)も達成しています。このソリューションは、良好な効率(最大 78%)で大きいワット数(30W)を供給できるように設計されており、IEC61000-4(EFT とサージ)および CISPR 11 Class A(干渉)に対する事前準拠試験も実施済みです。

特長
  • AC(88 ~ 276V AC)と DC(24 ~ 250V DC)の非常に広い入力レンジにより、さまざまな保護リレーと RTU で使用可能
  • ±3% 以内の優れたロード レギュレーションおよびライン レギュレーションにより、高精度の出力
  • 大きいワット数(30W)に対応すると同時に最大 78% の効率を達成するプラットフォーム ソリューション
  • IEC61000-4(EFT とサージ)および CISPR 11 Class A(干渉)に対する事前準拠試験への合格による信頼性
  • 複数の業界標準の電圧(+12V と -12V)、および絶縁型の電圧(6.75V)を生成
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU231.PDF (7941 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDR472.PDF (95 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC329.ZIP (1458 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC328.ZIP (234 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDU268.PDF (2489 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDC330.ZIP (2943 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR471.PDF (543 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LM3371.5A、負電圧、調整可能なリニア電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

TPS402104.5V ~ 52V ワイド入力範囲昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

LMS33460超低消費電力、省スペース、3V 低電圧ディテクタ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC286008 ピン、疑似共振フライバック グリーン モード コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 30-W Ultra-Wide-Range Power Supply for Protection Relay Design Guide 2014/04/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。