TIDA-00133

圧縮なしデジタル・ビデオ SerDes、同軸使用、車載用メガ・ピクセル CMOS カメラ・リファレンス・デザイン用

TIDA-00133

設計ファイル

概要

The TIDA-00133 reference design is a high speed serial video interface to connect a remote automotive camera module to a display or machine vision processing system. It uses TIs FPD-Link III SerDes technology to transmit uncompressed MegaPixel video data, bidirectional control signals and power either over shielded twisted pair or coax cable. This design incorporates the DS90UB913A-CXEVM and DS90UB914A-CXEVM boards together to create the solution.

特長
  • Supports 1Mpixel image sensors
  • 2:1 Input Mux on DS90UB914A-Q1 allows 2 cameras to use only one video interface
  • Supports RAW RGB or YUV data streams
  • Adaptive Equalizer Auto Calibrates for cable length, aging, and over temperature
  • Diagnostic and built In Self Test (BIST) for ASIL B Applications
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU295.PDF (243 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDU294.PDF (308 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR537.PDF (252 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR538.PDF (268 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC376.ZIP (399 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDC377.ZIP (402 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR536.PDF (129 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDC378.ZIP (987 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR534.PDF (707 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR535.PDF (709 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP38693-ADJ-Q1車載、イネーブル搭載、500mA、10V、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS65320D-Q1車載向け、自動供給型の 280mA LDO レギュレータ搭載、3.6V~36V、3.2A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM36712MHz、600mA 降圧 DC-DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
FPD-Link SerDes

DS90UB914A-Q125 ~ 100MHz、10/12 ビット、FPD-Link III デシリアライザ

データシート: PDF | HTML
FPD-Link SerDes

DS90UB913A-Q125 ~ 100MHz、10 ビットと 12 ビット、FPD-Link III シリアライザ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E001-Q1車載、USB 2.0 向け、VCC ピン、デュアル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

DS90UB913A-CXEVM — FPD-Link III シリアライザ EVM

The TIDA-00133 reference design is a high speed serial video interface to connect a remote automotive camera module to a display or machine vision processing system. It uses TIs FPD-Link III SerDes technology to transmit uncompressed MegaPixel video data, bidirectional control signals and power (...)

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00133 圧縮なしデジタル・ビデオ SerDes、同軸使用、車載用メガ・ピクセル CMOS カメラ・リファレンス・デザイン用
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DS90UB913A-CXEVM FPD-Link III シリアライザ EVM

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00133 圧縮なしデジタル・ビデオ SerDes、同軸使用、車載用メガ・ピクセル CMOS カメラ・リファレンス・デザイン用
評価ボード

DS90UB914A-CXEVM — FPD-Link III デシリアライザ EVM

The TIDA-00133 reference design is a high speed serial video interface to connect a remote automotive camera module to a display or machine vision processing system. It uses TIs FPD-Link III SerDes technology to transmit uncompressed MegaPixel video data, bidirectional control signals and power (...)

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00133 圧縮なしデジタル・ビデオ SerDes、同軸使用、車載用メガ・ピクセル CMOS カメラ・リファレンス・デザイン用
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DS90UB914A-CXEVM FPD-Link III デシリアライザ EVM

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00133 圧縮なしデジタル・ビデオ SerDes、同軸使用、車載用メガ・ピクセル CMOS カメラ・リファレンス・デザイン用

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00133 Overview 2014/04/16
* 試験報告書 TIDA-00133 Test Results 2014/04/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。