ホーム インターフェイス 高速 SerDes FPD-Link SerDes

DS90UB914A-Q1

アクティブ

25 ~ 100MHz、10/12 ビット、FPD-Link III デシリアライザ

製品詳細

Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility FPD-Link III LVDS Function Deserializer Output compatibility LVCMOS Color depth (bpp) 12 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction BIST Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility FPD-Link III LVDS Function Deserializer Output compatibility LVCMOS Color depth (bpp) 12 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction BIST Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
WQFN (RHS) 48 49 mm² 7 x 7
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 2:動作時周囲温度範囲 -40℃~+105℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル:±8kV
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C6
  • 25MHz~100MHzの入力ピクセル・クロックをサポート
  • データ・ペイロードをプログラム可能
    • 10ビット・ペイロード(最大100MHz)
    • 12ビット・ペイロード(最大75MHz)
  • 継続的な低レイテンシの双方向制御インターフェイス・チャネル、400kHz の I2C に対応
  • 2:1 マルチプレクサにより、2 つの入力イメージのどちらかを選択可能
  • 15m までの同軸、または 20m までのシールド・ツイストペア・ケーブルを通して受信可能
  • 堅牢な同軸ケーブル給電 (PoC) 動作
  • 受信イコライザはケーブル損失の変化に自動的に適合
  • LOCK 出力報告ピンと @SPEED BIST 診断機能により、リンクの整合性を検証
  • 1.8V の単一電源
  • ISO 10605 および IEC 61000-4-2 ESD に準拠
  • プログラム可能な拡散スペクトラム (SSCG) とレシーバ交互出力による EMI/EMC 低減
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 2:動作時周囲温度範囲 -40℃~+105℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル:±8kV
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C6
  • 25MHz~100MHzの入力ピクセル・クロックをサポート
  • データ・ペイロードをプログラム可能
    • 10ビット・ペイロード(最大100MHz)
    • 12ビット・ペイロード(最大75MHz)
  • 継続的な低レイテンシの双方向制御インターフェイス・チャネル、400kHz の I2C に対応
  • 2:1 マルチプレクサにより、2 つの入力イメージのどちらかを選択可能
  • 15m までの同軸、または 20m までのシールド・ツイストペア・ケーブルを通して受信可能
  • 堅牢な同軸ケーブル給電 (PoC) 動作
  • 受信イコライザはケーブル損失の変化に自動的に適合
  • LOCK 出力報告ピンと @SPEED BIST 診断機能により、リンクの整合性を検証
  • 1.8V の単一電源
  • ISO 10605 および IEC 61000-4-2 ESD に準拠
  • プログラム可能な拡散スペクトラム (SSCG) とレシーバ交互出力による EMI/EMC 低減

DS90UB914A-Q1デバイスはFPD-Link IIIインターフェイスを搭載しており、1本の同軸ケーブルまたは差動ペア・ケーブルで、高速順方向チャネルおよび双方向制御用チャネルのデータを転送します。DS90UB914A-Q1デバイスには高速の順方向チャネルと、双方向制御チャネル・データ・パスの両方の差動信号処理回路が組み込まれています。デシリアライザは、イメージャと電子制御ユニット(ECU)内のビデオ・プロセッサとの間の接続を目的としています。このデバイスは、ピクセル深度12ビットまでのビデオ・データと、2つの同期信号とともに、双方向の制御チャネル・バスを駆動する場合に理想的です。

デシリアライザはマルチプレクサを備えており、2つの入力イメージャのどちらかを選択してアクティブにできます。プライマリ・ビデオ・トランスポートは、10ビットまたは12ビット・データを、単一の高速シリアル・ストリームと、I2Cポートから制御情報を受け取る低レイテンシ双方向制御チャネル・トランスポートに変換し、ビデオの帰線期間の影響を受けません。

TIの組み込みクロック・テクノロジにより、単一の差動ペア上で透過的な全二重通信が行え、非対称の双方向制御チャネル情報を伝送できます。この単一のシリアル・ストリームにより、パラレル・データ・パスとクロック・パスの間でスキューの問題が排除されるため、PCB上の配線およびケーブルで広いデータ・バスを簡単に転送できます。これによって、データ・パスを狭くでき、PCBレイヤ、ケーブル幅、コネクタのサイズとピン数のすべてを削減できるため、大幅にシステム・コストを低減できます。さらに、デシリアライザの入力は適応型イコライゼーション機能を備えているため、長距離メディアによる損失を補償できます。内部のDCバランスされたエンコード/デコードを使用して、ACカップリング相互接続に対応できます。

DS90UB914A-Q1デバイスはFPD-Link IIIインターフェイスを搭載しており、1本の同軸ケーブルまたは差動ペア・ケーブルで、高速順方向チャネルおよび双方向制御用チャネルのデータを転送します。DS90UB914A-Q1デバイスには高速の順方向チャネルと、双方向制御チャネル・データ・パスの両方の差動信号処理回路が組み込まれています。デシリアライザは、イメージャと電子制御ユニット(ECU)内のビデオ・プロセッサとの間の接続を目的としています。このデバイスは、ピクセル深度12ビットまでのビデオ・データと、2つの同期信号とともに、双方向の制御チャネル・バスを駆動する場合に理想的です。

デシリアライザはマルチプレクサを備えており、2つの入力イメージャのどちらかを選択してアクティブにできます。プライマリ・ビデオ・トランスポートは、10ビットまたは12ビット・データを、単一の高速シリアル・ストリームと、I2Cポートから制御情報を受け取る低レイテンシ双方向制御チャネル・トランスポートに変換し、ビデオの帰線期間の影響を受けません。

TIの組み込みクロック・テクノロジにより、単一の差動ペア上で透過的な全二重通信が行え、非対称の双方向制御チャネル情報を伝送できます。この単一のシリアル・ストリームにより、パラレル・データ・パスとクロック・パスの間でスキューの問題が排除されるため、PCB上の配線およびケーブルで広いデータ・バスを簡単に転送できます。これによって、データ・パスを狭くでき、PCBレイヤ、ケーブル幅、コネクタのサイズとピン数のすべてを削減できるため、大幅にシステム・コストを低減できます。さらに、デシリアライザの入力は適応型イコライゼーション機能を備えているため、長距離メディアによる損失を補償できます。内部のDCバランスされたエンコード/デコードを使用して、ACカップリング相互接続に対応できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS90UB914A-Q1 25MHz~100MHz、10および12ビットのFPD-Link IIIデシリアライザ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2020年 5月 11日
アプリケーション・ノート Backwards Compatibility Modes for Operation With Parallel Output Deserializers (Rev. A) 2018年 4月 17日
アプリケーション・ノート Migrating DS90UB914A-Q1 Designs to DS90UB934-Q1 for Automotive ADAS Systems (Rev. A) 2018年 2月 5日
Analog Design Journal Analog Applications Journal 3Q 2015 2015年 7月 24日
Analog Design Journal Ten tips for successfully designing with automotive EMC/EMI requirements 2015年 7月 24日
アプリケーション・ノート Cable Requirements for the DS90UB913A and DS90UB914A 2014年 10月 14日
アプリケーション・ノート I2C Communication over DS90UB913/4 FPD Link-III with BCC 2013年 4月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS90UB914A-CXEVM — FPD-Link III デシリアライザ EVM

The DS90UB914A_CXEVM evaluation module (EVM) helps you evaluate the operation and performance of the DS90UB914A-Q1 25-MHz to 100-MHz FPD-Link III deserializer (DES). The device translates a high-speed serialized FPD-Link III interface transported over a single 50-Ω coax cable into 10 or 12 (...)

ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

ALP Analog LaunchPad Framework Utility

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

ALP-PROFILE-UPDATE Analog LaunchPad Profile Update Software

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

DS90UB914AQ1 IBIS Model

SNLM159.ZIP (147 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00271 — ADAS センサ・インターコネクト、リファレンス・デザイン・ボード、リモート・カメラ、及び、レーダ・モジュール用

The ADAS Sensor Interconnect Board is intended for applications where remote sensors like cameras, LIDAR or radar modules need to be connected to a central processing ECU. The board supports up to 3 coaxial and 1 LVDS twisted pair data inputs as well as 3 FMC cable and 1 board to board connector as (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00162 — サラウンド・ビュー・システム、オートモーティブ・アプリケーション用

TIDA-00162 incorporates the  complete  camera module, video interface  and control functionality for surround view systems for automotive applications. The reference design includes four 1 Mp cameras (OmniVision OV10635), four Serializer+Power boards and a daughter board with 6 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00133 — 圧縮なしデジタル・ビデオ SerDes、同軸使用、車載用メガ・ピクセル CMOS カメラ・リファレンス・デザイン用

The TIDA-00133 reference design is a high speed serial video interface to connect a remote automotive camera module to a display or machine vision processing system. It uses TIs FPD-Link III SerDes technology to transmit uncompressed MegaPixel video data, bidirectional control signals and power (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RHS) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ