データシート
SN74ALVC125
- Operates From 1.65 V to 3.6 V
- Max tpd of 2.8 ns at 3.3 V
- ±24-mA Output Drive at 3.3 V
- Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 200-V Machine Model (A115-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
This quadruple bus buffer gate is designed for 1.65-V to 3.6-V VCC operation.
The SN74ALVC125 features independent line drivers with 3-state outputs. Each output is disabled when the associated output-enable (OE)\ input is high.
To ensure the high-impedance state during power up or power down, OE\ should be tied to VCC through a pullup resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sinking capability of the driver.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
19 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
リファレンス・デザイン
TIDA-00195 — 三相インバータ システム向けの絶縁型 IGBT ゲート ドライバ評価プラットフォームのリファレンス デザイン
TIDA-00195 リファレンス デザインは、22kW の出力段と、各種アプリケーションのモーター制御を意図した TI の新しい強化絶縁型 IGBT ゲート ドライバである ISO5852S で構成されています。この設計では、電流定格 50A ~ 200A の 1200V 定格 IGBT モジュールを使用した 3 相インバータにおいて、ISO5852S の性能評価を行うことができます。
評価の対象として重要ないくつかの機能と性能は、DESAT を使用した短絡保護、ソフト シャットダウン、インバータのさまざまな dv/dt に対するアクティブ ミラー (...)
リファレンス・デザイン
TIDEP0036 — 効率的な OPUS Codec ソリューション実装のため TMS320C6657 を使用したリファレンス デザイン
TIDEP0036 リファレンス デザインは、TMS320C6657 デバイスで TI が最適化した Opus エンコーダ / デコーダを簡単に実行する例を示します。Opus は幅広いビット レート、フレーム サイズ、サンプリング レートを低遅延でサポートしているため、音声通信、ネットワーク対応オーディオ、さらに高性能オーディオ処理アプリケーションに適用できます。 また、このデザインでは、DSP に Opus コーデックを実装する場合と、ARM のような汎用プロセッサを実装する場合に達成できる性能の向上についても取り上げています。 (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
| SOP (NS) | 14 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
| TVSOP (DGV) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点