TIDA-00227

小型フォーム ファクタ 12W 超広範囲電源、保護リレー用 - リファレンス デザイン

TIDA-00227

設計ファイル

概要

小型フォーム ファクタに搭載されたこの 12W 電源ソリューションは保護リレー用であり、AC と DC 両方の非常に広い入力レンジに対応しており、小型ハウジングに収容する必要のあるさまざまなローパワー保護リレーに電力を供給するプラットフォームに適しています。  この電源は、保護リレーで必要とされる業界標準の複数の電圧を出力すると同時に、優れたライン レギュレーションとロード レギュレーションも達成するように設計されています。  このソリューションは、良好な効率で大きいワット数を供給できるように設計されており、IEC61000-4(EFT とサージ)および CISPR 11 Class A(干渉)に対する事前準拠試験も実施済みです。

特長
  • 小型サイズであると同時に、非常に広い AC 入力と DC 入力に対応
  • さまざまな保護リレーと RTU で使用可能
  • ±3% 以内の優れたロード レギュレーションおよびライン レギュレーションにより、高精度の出力
  • 大きいワット数に対応すると同時に最大 78% の効率を達成するプラットフォーム ソリューション
  • IEC61000-4(EFT とサージ)および CISPR 11 Class A(干渉)に対する事前準拠試験に合格
  • > 75ms の経過時間により、停電に対処
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRAR5.PDF (345 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRAR4.PDF (112 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRAR7.ZIP (3040 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC650.ZIP (302 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRAR6.ZIP (682 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRAR3.PDF (393 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コントローラ

TPS402104.5V ~ 52V ワイド入力範囲昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC コントローラ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LM3371.5A、負電圧、調整可能なリニア電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC287402 次側安定化 (SSR) 機能搭載、定電圧、定電流 (CVCC) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

LMS33460超低消費電力、省スペース、3V 低電圧ディテクタ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド 12-W Ultra-Wide Input Range Power Supply (TIDA-00227) 2014/09/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。