TIDA-00231
出力チャネル保護を備えた PLC アナログ出力モジュール向け適応型電源
TIDA-00231
概要
TIDA-00231 は、産業用プログラマブル ロジック コントローラ (PLC) のアナログ出力モジュールのリファレンス デザインです。このリファレンス デザインは、D/A コンバータ(DAC)ベースのアナログ電流出力モジュールとアダプティブ電源の組み合わせにより、消費電力低減を可能にする独自のソリューションを提供します。この適応型電源は、DAC の AVDD 電源を動的に制御し、典型的な負荷抵抗が 300Ω を超える場合、電力損失を 50mW 未満に抑えます。アナログ出力は最大 24mA の電流を供給できます。このリファレンス デザインは、必要なオンボード保護回路を搭載しており、IO コントローラ プラットフォームとの組み合わせにより IEC61000-4 規格の EFT、ESD、サージの各要件に関するテストを実施済みです。保護回路によるこのリファレンス デザインへの悪影響は発生しません。テストの結果、代表的な未調整誤差が 0.2% FSR 未満、キャリブレーション済みの精度が 0.05% でした。
絶縁 DC/DC コンバータのリファレンス デザインに関する TIDA-00231 の概要動画をご覧ください。NOW
特長
- ユーザー設定可能な 16 ビット アナログ電流出力
- 精度
o 未較正でも、25°C において ±0.2% FSR 未満
o 較正後、25°C において ±0.05% FSR 未満 - 適応型電源によりシステムの消費電力を低減し、典型的な負荷抵抗が 300Ω を超える場合、FET における電力損失は 50mW 未満に抑えられます
- アナログ出力の逆電圧保護
- 突入電流保護を備えたオンボード絶縁 Flybuck™ 電源
- ESD、EFT、およびサージに関する IEC61000-4 規格に準拠するよう設計
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRDA6.PDF (103 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Adaptive Power Supply for Programmable Logic Controller Analog Output Module | 2015/03/02 |