TIDA-00247

シングルチップ、2 線式、ループ電源、4 ~ 20mA 電流ループを使用した RTD 温度トランスミッタのリファレンス デザイン

TIDA-00247

設計ファイル

概要

一般に、ポータブル 2 線式、4 ~ 20mA 電流ループ アプリケーションの場合は、システム消費電力を充分に検討する必要があります。フルスケール ADC 入力電圧を得るために、高いブリッジ励起電圧とオペアンプを使用する従来の手法は、チップ数と全体の消費電力を増加させます。また、ブリッジ センサを励起し、同じ電圧源からマイコンに給電するために外部電圧レギュレータも必要になります。低消費電力と低コスト ソリューションを維持することが、このリファレンス デザインの目標です。このソリューションは、マイコンの内蔵 ADC とオペアンプ (OA) を活用しています。コスト削減のため、ADC/DAC では外部リファレンスを使用したり、内部リファレンスを備えたより高価な ADC/DAC を選択するのではなく、主電源電圧をリファレンス電圧として使用しています。マイコンの統合型ペリフェラルを活用することで、部品点数を減らし、低コスト化が可能になります。このリファレンス デザインは、ミックスド シグナル マイコン、特に MSP430F2274 をベースとしています。

特長
  • アナログ機能をマイコンに完全統合
  • センサ入力は 2 線式 PT100 RTD プローブ専用に対応
  • RTD の温度範囲: -200℃ ~ +850℃
  • 入力電源範囲: 10V ~ 33V DC
  • 4 ~ 20mA の電流ループ出力信号
  • 最大測定誤差: ±2.5ºC 未満
  • 比率式測定を実装
  • IEC 61000-4 規格の要件に準拠する設計
  • 動作温度範囲: -40℃ ~ +85℃
産業用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU751A.PDF (10402 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRCR6.PDF (43 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRCR8.ZIP (1222 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC894.ZIP (302 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRCR7.PDF (162 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRCR5.PDF (653 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A16パワー グッドとイネーブル搭載、100mA、60V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F227432KB フラッシュ、1KB SRAM、10 ビット ADC、2 個のオペアンプ、I2C/SPI/UART 搭載、16MHz MCU

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Temperature Transmitter on Single Chip Mixed-Signal MCU (Rev. A) 2015/01/30
技術記事 Leveraging MSP430™ FRAM MCUs with integrated configurable analog in modern-day fac PDF | HTML 2019/08/30

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00095 RTD トランスミッタ、2 線式 4 ~ 20 mA 電流ループ・システム用 TIDA-00165 小型フォーム・ファクタ、2 線式、4~20mA 電流ループ RTD 温度送信機リファレンス・デザイン TIDA-00168 RTD または統合型温度センサを使用する熱電対 AFE、冷接点補償(CJC)用 TIDA-00189 絶縁ループ電源型熱電対トランスミッタ、リファレンス・デザイン TIDA-00459 絶縁型低消費電力アプリケーション向け高効率電力 / データ伝送のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。