TIDA-00095

RTD トランスミッタ、2 線式 4 ~ 20 mA 電流ループ・システム用

TIDA-00095

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、2 線、3 線、4 線の測温抵抗体(RTD)からの温度信号入力の測定と処理を行い、処理された温度に対応する 4 ~ 20mA の電流ループ信号を出力する包括的なシステムを実現します。FA (ファクトリ・オートメーション)、フィールド・トランスミッタ、ビル・オートメーションなどのプロセス測定機器向けのリファレンス・デザインとして開発されました。最大測定誤差は -200℃ ~ +850℃ の温度範囲で 0.17℃ 未満、ループ消費電流は 1.4mA (RTD バイアス電流を含む代表値) と極めて低く、IEC61000 プリコンプライアンス・テストの要件も満たしており、高精度温度トランスミッタ・システムの設計開発時間の大幅な短縮を可能にします。ADC と DAC の精度向上を実現するシステム・レベル・キャリブレーション(オフセットとゲイン)にも対応しているほか、リニア補間機能の内蔵により、RTD 素子からの非直線性的な信号入力にも対応します。

特長
  • 2 線、3 線、4 線の RTD プローブと入力互換
  • 1.4mA の低消費電力(RTD バイアス電流を含む)により、ループ電源システムに最適
  • 分解能が 0.25µA の 4 ~ 20mA 電流ループ信号出力
  • 最大測定誤差:0.11℃(-200℃ ~ +200℃)、0.17℃(-200℃ ~ +850℃)
  • IEC61000-4-2:ESD:エア放電:±8kV Class A、接触放電:±4kV Class A
  • IEC61000-4-4:EFT:±2kV Class A
産業用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU214.PDF (257 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDU215.PDF (275 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDR390.ZIP (24 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC268.ZIP (765 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC269.ZIP (2302 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDU212.PDF (1492 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR389.PDF (212 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Low-power MCUs

MSP430G251316KB フラッシュ、512B SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU

データシート: PDF
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC161S997内部リファレンス搭載、4mA ~ 20mA 電流ループで駆動、16 ビット、高精度 DAC

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS1120PGA、VREF、2x IDAC、SPI インターフェイス搭載、16 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力、小型サイズのデルタ シグマ ADC

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A49イネーブル搭載、150mA、36V、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS1220PGA と VREF と SPI と 2 個の IDAC 搭載、24 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力のデルタ シグマ ADC

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDC270 — TIDA-00095 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00095 RTD トランスミッタ、2 線式 4 ~ 20 mA 電流ループ・システム用
ダウンロードオプション

TIDC270 TIDA-00095 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/01/28
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00095 RTD トランスミッタ、2 線式 4 ~ 20 mA 電流ループ・システム用

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc270 or www.ti.com/lit/xx/tidc270/tidc270.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC270. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アナログ デザイン ジャーナル Low-IQ synchronous buck converter enables intelligent field-sensor applications 2016/04/26
ユーザー・ガイド 2線式、4~20mA電流ループ・システム用、 RTD温度トランスミッタ (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2015/12/11

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00165 小型フォーム・ファクタ、2 線式、4~20mA 電流ループ RTD 温度送信機リファレンス・デザイン TIDA-00168 RTD または統合型温度センサを使用する熱電対 AFE、冷接点補償(CJC)用 TIDA-00189 絶縁ループ電源型熱電対トランスミッタ、リファレンス・デザイン TIDA-00247 シングルチップ、2 線式、ループ電源、4 ~ 20mA 電流ループを使用した RTD 温度トランスミッタのリファレンス デザイン TIDA-00459 絶縁型低消費電力アプリケーション向け高効率電力 / データ伝送のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。