TIDA-00165

小型フォーム・ファクタ、2 線式、4~20mA 電流ループ RTD 温度送信機リファレンス・デザイン

TIDA-00165

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、低消費電力で精度が高く、長期安定性に優れ、多様な条件に対応できる 2 線ループ電源の 4 ~ 20mA 電流出力温度トランスミッタです。RTD 温度センサと 4 ~ 20mA 電流ループ・トランスミッタを採用しています。また、センサ・シグナル・コンディショニング、レシオメトリック測定テクニック、推奨ソフトウェア・フロー、キャリブレーション、センサ・リニアライゼーション、PCB レイアウトなど、設計上の実際的な考慮事項についても知ることができます。さらに、外部保護回路をインプレースで設置できるため、法規制に関する IEC61000-4 標準 – EFT、ESD、サージ要件にも適合可能です。IEC61000-4 に対する EMC 準拠は、設計としての通用性を維持するだけでなく、苛酷で雑音の多い産業環境における動作を確実にする意味でも欠かせません。回路図、BOM(部品表)、各層のプロット、Altium ファイル、ガーバー、MSP430 マイコン・ソフトウェアなど、関係する設計ファイルもすべてユーザーに提供されます。

特長
  • 小型フォーム・ファクタ(長さ x 幅):71.12mm x 6mm
  • センサ入力は 2 線、3 線、4 線 RTD プローブに対応
  • PT100 ~ PT1000 の各種 RTD すべてに接続可能
  • 最大測定誤差:0.2°C
  • 出力分解能:0.76µA
  • 入力電源範囲:10V ~ 33V DC

 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU385A.PDF (16568 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDR968.ZIP (141 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDR967.PDF (208 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR970.ZIP (1881 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC543.ZIP (359 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR969.PDF (958 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR966.PDF (7611 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC161S997内部リファレンス搭載、4mA ~ 20mA 電流ループで駆動、16 ビット、高精度 DAC

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A16パワー グッドとイネーブル搭載、100mA、60V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS1220PGA と VREF と SPI と 2 個の IDAC 搭載、24 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力のデルタ シグマ ADC

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR573816KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDC545 — TIDA-00165 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00165 小型フォーム・ファクタ、2 線式、4~20mA 電流ループ RTD 温度送信機リファレンス・デザイン
ダウンロードオプション

TIDC545 TIDA-00165 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/07/29
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00165 小型フォーム・ファクタ、2 線式、4~20mA 電流ループ RTD 温度送信機リファレンス・デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc545 or www.ti.com/lit/xx/tidc545/tidc545.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC545. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Small Form Factor, 2-Wire, 4- to 20-mA Current-Loop, RTD Temperature Transmitter (Rev. A) 2014/11/11
ホワイト・ペーパー Powering sensors with LDOs for industrial process control white paper 2015/02/12

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00095 RTD トランスミッタ、2 線式 4 ~ 20 mA 電流ループ・システム用 TIDA-00168 RTD または統合型温度センサを使用する熱電対 AFE、冷接点補償(CJC)用 TIDA-00189 絶縁ループ電源型熱電対トランスミッタ、リファレンス・デザイン TIDA-00247 シングルチップ、2 線式、ループ電源、4 ~ 20mA 電流ループを使用した RTD 温度トランスミッタのリファレンス デザイン TIDA-00459 絶縁型低消費電力アプリケーション向け高効率電力 / データ伝送のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。