TIDA-00282

車載向けデジタル制御昇圧電源

TIDA-00282

設計ファイル

概要

この TI リファレンス デザインは、車載用途向けの昇圧コンバータ モジュールです。このモジュールの目的は、エンジン クランクなどの電圧ドループ イベント中に昇圧することで、車両の電子機器に安定した電圧を供給することです。C2000 リアルタイム マイコンをベースに設計されており、12V の車載バッテリ システムから最大 400W の電力供給が可能です。  このソリューションは、36V のロード ダンプ保護機能を搭載して 6V ~ 16V の連続動作入力電圧に対応し、逆バッテリ保護機能付きで安定した 12V 出力電圧を供給します。

特長
  • デジタル制御の 3 相昇圧パワー トポロジを採用し、最大 400W の出力電力に対応
  • 通常動作時に昇圧電源をバイパスできるデジタル制御バイパス回路
  • N チャネル MOSFET を用いた逆バッテリ保護回路により、ダイオード方式と比較して電力損失を低減します
  • 36V のロード ダンプ保護機能を搭載し、6 ~ 16V の連続動作入力電圧に対応
  • 本設計はエンジンの始動 / 停止用途に使用できます。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU714A.PDF (2419 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRCC1.ZIP (1130 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRCC0.PDF (272 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRCC2.ZIP (1609 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRCB9.PDF (393 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リアルタイム デジタル電源マイコン

TMS320F2803060MHz、32KB フラッシュと 2MSPS ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E007AC 信号データ インターフェイス向け、デュアル、10pF、±13V、±8kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
アナログ温度センサ

LMT84-Q1車載グレード、1.5V 対応、10μA、アナログ出力温度センサ

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA2365-Q1車載向け、5V、50MHz、高精度、高 CMRR レールツーレール オペアンプ

データシート: PDF
車載ボディおよびライティング マイコン

TMS320F28030-Q1車載、32KB フラッシュ搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット MCU

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA195A-Q1AEC-Q100、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

LM4128-Q1車載、シャットダウン イネーブル ピン採用、0.1%、75ppm/℃、SOT-23、高精度マイクロパワー シリーズ電圧リファレンス

データシート: PDF
ESD 保護ダイオード

TPD4E001-Q1車載、USB 2.0 向け、VCC ピン、クワッド、1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

LMV762Q-Q1プッシュプル出力、低電圧、高精度コンパレータ

データシート: PDF | HTML
ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC27211A8V UVLO (低電圧誤動作防止機能) 搭載、負電圧対応、120V、4.5A ハーフブリッジ ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
CAN トランシーバ

SN65HVDA541-Q1I/O レベル シフト/ 電源最適化機能付き、車載カタログ、5V CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS65320D-Q1車載向け、自動供給型の 280mA LDO レギュレータ搭載、3.6V~36V、3.2A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
ホットスワップ コントローラ

LM5060-Q1車載、5.5V ~ 65V、ハイサイド保護コントローラ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC821 — TIDA-00282 Automotive 400W C2000 Boost Supply Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00282 車載向けデジタル制御昇圧電源
ダウンロードオプション

TIDC821 TIDA-00282 Automotive 400W C2000 Boost Supply Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/12/14
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00282 車載向けデジタル制御昇圧電源

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc821 or www.ti.com/lit/xx/tidc821/tidc821.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC821. Please update any bookmarks accordingly.
サポート・ソフトウェア

TIDC839 — TIDA-00282 Stop-Start C2000

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00282 車載向けデジタル制御昇圧電源
ダウンロードオプション

TIDC839 TIDA-00282 Stop-Start C2000

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/01/04
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00282 車載向けデジタル制御昇圧電源

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc839 or www.ti.com/lit/xx/tidc839/tidc839.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC839. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00282 Test Results (Rev. A) 2015/03/02
ユーザー・ガイド TIDA-00282 Cable Assemblies 2015/01/05