ホーム アンプ 電流センシング アンプ アナログ電流センス アンプ

INA195A-Q1

アクティブ

AEC-Q100、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
INA281-Q1 アクティブ AEC-Q100、–4V ~ 110V、1.3MHz、電流センス アンプ This product offers improved accuracy, higher bandwidth and an extended common mode voltage range.

製品詳細

Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 80 Common-mode voltage (min) (V) -16 Input offset (±) (max) (µV) 2000 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 2.5 Features Low-side Capable Rating Automotive Voltage gain (V/V) 100 CMRR (min) (dB) 100 Bandwidth (kHz) 200 Supply voltage (max) (V) 18 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 1.05 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 1 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 100 Slew rate (V/µs) 1 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 80 Common-mode voltage (min) (V) -16 Input offset (±) (max) (µV) 2000 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 2.5 Features Low-side Capable Rating Automotive Voltage gain (V/V) 100 CMRR (min) (dB) 100 Bandwidth (kHz) 200 Supply voltage (max) (V) 18 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 1.05 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 1 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 100 Slew rate (V/µs) 1 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8

電圧出力機能を備えた INA19xA-Q1 ファミリの電流シャント・モニタは、INA19xA の電源電圧に関わらず、-16V~80V の同相モード電圧でシャントにおける電圧降下を検出できます。これらの製品は、以下の 3 種類の出力電圧スケールで供給されます。20V/V、50V/V、100V/V。500kHz の帯域幅により、電流制御ループの使用や DC モーターの状態監視が簡単になります。INA193A~INA195A は、それぞれ INA196A~INA198A と機能は同じですが、ピン割り当てが異なります。

INA19xA-Q1 は、2.7V~18V の単電源で動作します。これらは動作温度範囲仕様が広く (-40℃~125℃)、省スペースな SOT-23 パッケージで供給されます。

電圧出力機能を備えた INA19xA-Q1 ファミリの電流シャント・モニタは、INA19xA の電源電圧に関わらず、-16V~80V の同相モード電圧でシャントにおける電圧降下を検出できます。これらの製品は、以下の 3 種類の出力電圧スケールで供給されます。20V/V、50V/V、100V/V。500kHz の帯域幅により、電流制御ループの使用や DC モーターの状態監視が簡単になります。INA193A~INA195A は、それぞれ INA196A~INA198A と機能は同じですが、ピン割り当てが異なります。

INA19xA-Q1 は、2.7V~18V の単電源で動作します。これらは動作温度範囲仕様が広く (-40℃~125℃)、省スペースな SOT-23 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INA19xA-Q1 電流シャント・モニタ、同相電圧範囲 -16V~80V データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 2月 11日
アプリケーション・ノート Using a PCB Copper Trace as a Current-Sense Shunt Resistor PDF | HTML 2022年 1月 25日
機能安全情報 INA19xA-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) 2020年 10月 29日
アプリケーション概要 PWMリジェクション機能付きのハイサイド駆動、ハイサイド・ソレノイド電流モニタ (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2017年 1月 4日
Analog Design Journal Low-cost current-shunt monitor IC revives moving-coil meter design 2006年 4月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool

This Excel calculator provides a comparison between two and five of our standard current sense amplifiers, delivering a chart containing the basic parameters of each device. This calculator also takes system condition inputs from users such as common-mode voltage, supply voltage, shunt resistor (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

CIRCUIT060035 — ウィンドウ コンパレータ回路を使用した双方向電流センシング

この双方向電流検出 ソリューションは、1 個の電流検出 アンプと 1 個の高速デュアル コンパレータを使用し、レール ツー レールの入力同相範囲に対応しているほか、入力電流 (IG1) が 100A を上回った場合や -35A を下回った場合に、コンパレータ出力 (OUTA と OUTB) で過電流 (OC) アラート信号を生成することができます。この実装は、両方の過電流アラート信号をアクティブ ハイに設定しているので、100A または -35A (...)
設計ツール

CIRCUIT060037 — 高精度の過電流ラッチ回路

このハイサイド電流センシング ソリューションは、1 個の電流センス アンプ、電圧リファレンスを内蔵した 1 個のコンパレータ、1 個の P チャネル MOSFET を使用して、過電流ラッチ回路を作成しています。200mA を上回る負荷電流を検出した時点で、この回路はシステムを電源から接続解除します。回路に供給する電力のサイクル、つまり電力供給を一度オフにしてもう一度電力供給を開始するまで、コンパレータの出力はラッチ状態になります (P チャネル MOSFET のゲート ソース間電圧を 0V に維持)。このコンパレータは P チャネル MOSFET のゲートを駆動し、電流センス (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00302 — 堅牢な過渡特性の電流シャント モニタ リファレンス デザイン

このハイサイド電流シャント モニタは、電流が電流検出抵抗を流れるときに、その両端に発生する電圧を測定するために使用されます。

さらに、サージおよび高速過渡現象から保護するための外部保護回路を実装しており、IEC61000-4-4 および IEC61000-4-5 に対するさまざまな耐性レベルを実証しています。

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00282 — 車載向けデジタル制御昇圧電源

この TI リファレンス デザインは、車載用途向けの昇圧コンバータ モジュールです。このモジュールの目的は、エンジン クランクなどの電圧ドループ イベント中に昇圧することで、車両の電子機器に安定した電圧を供給することです。C2000 リアルタイム マイコンをベースに設計されており、12V の車載バッテリ システムから最大 400W の電力供給が可能です。  このソリューションは、36V のロード ダンプ保護機能を搭載して 6V ~ 16V の連続動作入力電圧に対応し、逆バッテリ保護機能付きで安定した 12V 出力電圧を供給します。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian