TIDA-00315

サーボ ドライブ用、100/200VAC 入力、30W 絶縁型電源のリファレンス デザイン

TIDA-00315

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、100Vac/200Vac 入力のサーボ ドライブ向けに、制御回路、IGBT モジュール、およびファンを駆動するための絶縁 24Vdc、16Vdc (×3)、および 6V の出力を提供します。この電源は、単相または三相の AC 主電源から直接給電することも、DC リンク電圧から給電することも可能です。このリファレンス デザインは、一次側制御方式の準共振フライバック トポロジを採用しており、30W 出力に対応しています。本電源のライン レギュレーションおよびロード レギュレーションは、5% 以内となるよう設計されています。この電源は、IEC61800-5 の要求に従い、クリアランス、沿面距離、および絶縁試験電圧の要件を満たすよう設計されています

特長
  • サーボ ドライブ用 30W 絶縁メイン電源
  • DC リンク (最大 450Vdc) または AC 入力 (200VAC) で動作可能
  • 負荷およびライン レギュレーション: 5%
  • 入力 UV/OV、出力過負荷、および SC 保護
  • フィードバック損失に対する保護
  • UCC28711 の 1 次側制御を用い、フィードバック ループを省略することでシステム コストを低減したソリューション
  • 準共振モード コントローラにより EMI を低減
  • 動作温度範囲: -10ºC ~ 65ºC
  • IEC 61800-5 に準拠して設計
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAG6A.PDF (2277 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRGI4.ZIP (147 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRGI5.ZIP (439 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRGI3A.PDF (242 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRGI7.ZIP (1505 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRGI6.PDF (1169 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRGI2.PDF (524 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

TPS54332Eco-mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、3.5A、1MHz 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC28711PSR (1 次側レギュレーション)、バレー スイッチング機能、NTC (負の温度係数) オプション、0mV ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

LMS33460超低消費電力、省スペース、3V 低電圧ディテクタ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 100V/200Vac Input 30W Isolated Power Supply for Servo Drives Design Guide (Rev. A) 2015/10/15

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00195 三相インバータ システム向けの絶縁型 IGBT ゲート ドライバ評価プラットフォームのリファレンス デザイン TIDA-00199 広入力範囲の絶縁 IGBT ゲート・ドライブ・フライバック電源、三相インバータ用 - リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。