TIDA-00373

周囲光センサと近接センサによるバックライトとスマート ライティングの制御のためのリファレンス デザイン

TIDA-00373

設計ファイル

概要

このシステムは、周囲の環境光に応じてバックライトの明るさを動的に調整することで、消費電力を削減し、バックライトの寿命を延ばします。  静電容量式近接センサにより、ユーザーが近づいたときにシステムを起動し、さらなる省電力を実現します。

センシングに関する関動画を視聴します: NOW

特長
  • 銅 PCB 材料またはその他の導電性材料を使用して人の接近を検出
  • 人間の目の分光特性に良く一致
  • バックライトの明るさを動的に調整
  • 屋外用の UV フィルタ
  • 湿度および温度センサ
  • このサブシステムはテスト済みで、ハードウェア ファイル、ファームウェア、デモ、および「初期設定・導入ガイド」が含まれています
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU781.PDF (10898 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRDM2.PDF (1082 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRDM1.PDF (135 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRDM4.ZIP (1050 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC992.ZIP (2101 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRDM3.PDF (1812 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRDM0.PDF (700 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

湿度センサ

HDC1050±3%、低消費電力、温度センサ搭載のデジタル湿度センサ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E2U06USB 2.0 向け、5.5A 8/20μs サージ定格、デュアル、1.5pF、5.5V、±25kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV713Pアクティブ出力放電機能とイネーブル搭載、150mA、キャパシタ フリー、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
湿度センサ

HDC1010WCSP 封止、±2%、低消費電力、デジタル湿度 / 温度センサ

データシート: PDF | HTML
光センサ

OPT3001人間の目に類似した高精度の応答性、デジタル周辺光センサ (ALS)

データシート: PDF | HTML
バックライト LED ドライバ

LM3630ALM3630A 高効率 2 ストリング白色 LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
湿度センサ

HDC1000温度センサ内蔵、低消費電力、3% の精度、デジタル湿度センサ

データシート: PDF | HTML
シグナル コンディショナ

FDC1004EMC 保護アクティブ シールド ドライバ搭載、4 チャネル、16 ビット、キャパシタンス / デジタル コンバータ

データシート: PDF | HTML
湿度センサ

HDC1008温度センサ内蔵、低消費電力、4% の精度、デジタル湿度センサ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR596964KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCA20 — TIDA-00373 Ambient Light Sensing Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00373 周囲光センサと近接センサによるバックライトとスマート ライティングの制御のためのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCA20 TIDA-00373 Ambient Light Sensing Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/03/31
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00373 周囲光センサと近接センサによるバックライトとスマート ライティングの制御のためのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidca20 or www.ti.com/lit/xx/tidca20/tidca20.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCA20. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Backlight and Smart Lighting Control by Ambient Light and Proximity Sensor 2015/03/12
技術記事 How to bring the IoT to older buildings with automation technology PDF | HTML 2015/08/13

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00220 静電容量ベース、ヒト近接検出、システム・ウエークアップおよび割込み用リファレンス・デザイン TIDA-00754 周囲光センサとノイズ耐性の高い近接センサによるバックライトとスマート ライティングの制御のためのリファレンス デザイン TIDA-01364 白色 LED ドライバ、周囲光センサ、近接センサを使用したスマート バックライト制御のリファレンス デザイン