TIDA-00220

静電容量ベース、ヒト近接検出、システム・ウエークアップおよび割込み用リファレンス・デザイン

TIDA-00220

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、キャパシタンス/デジタル・コンバータ技術を使用した信頼性の高い方法で、人間が操作したときにシステムをウェークアップします。TIDA-00220 は、代替のセンサ設計、環境補正、電磁干渉に対する保護を実現する手法を示します。

特長
  • 導電性のニッケル・プリント・センサを使用して人間の近接を検出し、フレキシブルな産業用設計の実現に寄与
  • このセンサは、PCB 上の銅材質や他の導電型材質の上に配置することが可能
  • 環境の影響を低減
  • センシング範囲はセンサのジオメトリに依存 (テストしたハードウェアの場合は 20cm)
  • 6.2mW の低消費電力
  • このデザインは包括的なテスト済みで、特性評価も終了しており、ハードウェア設計ファイル (回路図とレイアウト)、ファームウェア、詳細なユーザー・ガイド (英語)、テスト結果が付属
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU519B.PDF (7139 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRAR0A.PDF (459 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRAQ9A.PDF (41 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRAR2A.ZIP (1144 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC649A.ZIP (593 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRAR1A.PDF (2423 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRAQ8A.PDF (416 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

デジタル温度センサ

TMP112I²C/SMBus 搭載、±0.5℃、1.4V ~ 3.6V、デジタル温度センサ

データシート: PDF | HTML
バックライト LED ドライバ

LM3630ALM3630A 高効率 2 ストリング白色 LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD1E10B060402 と SOD-523 の各パッケージ封止、12pF、±5.5V、±30kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
シグナル コンディショナ

FDC1004EMC 保護アクティブ シールド ドライバ搭載、4 チャネル、16 ビット、キャパシタンス / デジタル コンバータ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR596964KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP5907低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDC642 — TIDA-00220 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00220 静電容量ベース、ヒト近接検出、システム・ウエークアップおよび割込み用リファレンス・デザイン
ダウンロードオプション

TIDC642 TIDA-00220 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/09/24
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00220 静電容量ベース、ヒト近接検出、システム・ウエークアップおよび割込み用リファレンス・デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc642 or www.ti.com/lit/xx/tidc642/tidc642.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC642. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Capacitive-Based Human Proximity Detection for System Wake-Up and Interrupt (Rev. B) 2014/11/11

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00373 周囲光センサと近接センサによるバックライトとスマート ライティングの制御のためのリファレンス デザイン