TIDA-00381
360W の位相シフト フル ブリッジ共振 LLC、ハイサイド / ローサイド ドライバ付き、リファレンス デザイン
TIDA-00381
概要
この電源は、フル ブリッジ共振 LLC を採用し、出力上昇中の位相シフト動作、軽負荷への対応、低い出力電圧の供給を実現します。この動作モードは、LLC における PWM 動作モードの代替として使用でき、軽負荷時の効率を大幅に向上させることができます。
特長
- 周波数変調と位相変調の間での動的モード切り替え
- より広い動作範囲で ZVS を維持
- より広い動作範囲で出力の単調制御を強化
- 短絡時の定電流動作
| 出力電圧オプション | TIDA-00381.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 340 |
| Vin(最大)(V) | 400 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | 30 |
| 出力電力(W) | 360 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Full Bridge- LLC |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRDE4.PDF (52 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00381 Test Results | 2015/03/11 |