TIDA-00412
360W デジタル制御フェーズ・シフト・フル・ブリッジ・コンバータ
TIDA-00412
概要
UCD3138CC64EVM-030 ドーター・カードを使用したデジタル制御を実行する、DC-DC パワー・コンバータです。ロード済みのファームウェアを搭載したドーター・カードを使用して、位相シフト・フル・ブリッジ・コンバータで求められる制御機能を実現します。 TIDA-00412(UCD3138PSFBEVM-027)は、370 ~ 400 VDC の DC 入力を受け入れ、代表値 12 VDC の出力電圧で、360W の全負荷出力電力、つまり 30A の最大出力電流を供給します。
特長
- 内部スロープ補償とプログラマブルなブランキング時間を実装したピーク電流モード制御
- 優れた電圧レギュレーションと低ジッタにより、優れた Vout リップル制御を実現
- 過渡応答を改善するためのオーバーサンプリング機能
- 効率を最適化する目的でフル・プログラマブルなデッドバンド
- 動的なデッドタイム調整
| 出力電圧オプション | TIDA-00412.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 330 |
| Vin(最大)(V) | 410 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | 30 |
| 出力電力(W) | 360 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Full Bridge- Phase Shifted |
産業用
Data center
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRDI7.PDF (76 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the UCD3138PSFBEVM-027 | 2013/08/08 |