ハードウェア開発
FDC2214PROXSEN-EVM — FDC2214PROXSEN-EVM - 近接および静電容量タッチ・センサ、評価モジュール
FDC2214 は TI の静電容量式センシング技術を使用し、さまざまな対象の存在をセンスおよび検出する近接/静電容量式センシングのリファレンス デザインです。このリファレンス デザインは、ハードウェアとファームウェアで構成された包括的なソリューションです。ファームウェアは FDC2214 を通じ 1 個の近接センサと 2 個の静電容量式タッチ ボタンからのデータを処理し、センシング領域内に対象が存在しているかどうかを判定します。専用のカラー LED は、デバイスが基板の近くにある対象物を検出したとき、またはボタンが押されたことを検出したときに点灯します。このリファレンス デザインは、1 (...)