FDC2212
- EMI 耐性アーキテクチャ
- 最大出力レート (アクティブ チャネル 1 つ):
- 13.3kSPS (FDC2112, FDC2114)
- 4.08kSPS (FDC2212, FDC2214)
- 最大入力容量:250nF (10kHz、1mH インダクタ使用時)
- センサ励起周波数:10kHz~10MHz
- チャネル数:2、4
- 分解能: 最大28ビット
- システム ノイズフロア:100SPS で -0.3fF
- 電源電圧:2.7V~3.6V
- 消費電力:アクティブ時:2.1mA
- 低消費電力スリープ モード:35µA
- シャットダウン:200nA
- インターフェイス:I2C
- 温度範囲:-40℃~+125℃
静電容量式センシングは低電力動作、高分解能、非接触のセンシング技法であり、近接検出からジェスチャ認識、リモートの液体レベル センシングまで、幅広いアプリケーションに適用可能です。静電容量式センシング システムのセンサには、任意の金属や導体が使用できるため、柔軟性の高いシステム設計が可能になります。
静電容量式センシング アプリケーションの感度の制約となる主な問題は、センサのノイズ感受性です。FDC2x1x では、共振センシング アーキテクチャにより、蛍光灯がある場合でも性能を維持できます。
FDC2x1x マルチチャネル ファミリは、高分解能、高速のキャパシタンス デジタル コンバータであり、静電容量式センシング ソリューションの実装に適しています。これらのデバイスは革新的なナローバンド ベースのアーキテクチャを採用しているため、帯域外ノイズの除去性能が高く、高速で高い分解能を実現します。さらに、幅広い励起周波数をサポートしているため、システムを柔軟に設計できます。この幅広い周波数範囲は、特に洗剤、石鹸、インクなどの導電性液体の確実なセンシングに役立ちます。
FDC221x は、最大 28 ビットの高分解能に対して最適化されている一方、最大 13.3kSPS の高いサンプリング レートを特長とし、高速で移動する物体を検出対象とするアプリケーションを簡単に実装できます。最大入力容量が 250nF と大きいため、リモート センサの使用が可能なほか、温度、湿度など、環境の時間変化も追跡できます。
FDC2x1xファミリは、近接センシング、および任意の種類の液体のレベル センシング アプリケーションを対象としています。人間の手などの干渉要因が存在する非導電性液体のレベル センシング アプリケーションに対しては、内蔵のアクティブ シールド ドライバを特徴とする FDC1004 を推奨します。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
FDC2214EVM — 2 個の静電容量式センサを搭載した FDC2214 評価基板
FDC2214 評価基板は、導電性または非導電性ターゲットの存在を検出する静電容量式センシング技術を実証します。この評価基板には FDC2214 の 4 チャネルのうち 2 チャネルに接続する 2 つの PCB 静電容量式センサが付属しています。MSP430 マイコンを使用し、FDC2214 とホスト コンピュータのインターフェイスを実現しています。このモジュールは、システムのプロトタイピングで最大の柔軟性を確保できる設計を採用しており、以下の 2 箇所にミシン目があります。
- PCB 静電容量式センサと FDC2214 の間
- FDC2214 と MSP430 インターフェイスの間
(...)
SNOC033 — FDC211x/FDC221x Current Consumption Estimator
サポート対象の製品とハードウェア
TIDA-00466 — 耐ノイズ型静電容量近接センサ システム、リファレンス デザイン
TIDA-01364 — 白色 LED ドライバ、周囲光センサ、近接センサを使用したスマート バックライト制御のリファレンス デザイン
TIDA-00754 — 周囲光センサとノイズ耐性の高い近接センサによるバックライトとスマート ライティングの制御のためのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (DNT) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。