TIDA-00548
セーフティ アプリケーション向け 4 ~ 20mA アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン
TIDA-00548
概要
TIDA-00548 は、絶縁型のデュアル チャネル 4 ~ 20mA アナログ入力のリファレンス デザインであり、機能安全用途のプログラマブル ロジック コントローラ (PLC) で副次的な部品として使用できます。このリファレンス デザインは、32 ビット高性能 A/D コンバータ (ADC) を使用して、デジタル化した入力値を提供します。RM4x デュアルコア ARM® Cortex®–R4 ベースの CPU は、ロックステップ技術と内蔵セルフ テスト (BIST) を搭載しています。この CPU は最大 9 つの選択可能なアナログ入力シグナル チェーン パスの変換後の値を比較します。2 個の個別の負担抵抗を使用するデュアル入力アプローチを採用した結果、単一の 4 ~ 20mA ループまたは 2 個の独立ループのどちらかを冗長形式で測定することができます。機能安全アプリケーションに適した Hercules™ RM ARM Cortex–R ベースのマイコンは、IEC 61508 SIL 3 に従ってシステムを開発するのに役立ちます。
特長
- フルスケール誤差が ±0.01% 未満で、冗長性を確保した、2 チャネルの 4 ~ 20mA 電流測定機能
- 2 個の ADC リファレンス (内部または外部リファレンスに対応)
- ADC の各種内蔵機能を活用。テスト DAC、2 次的な ADC、アナログ信号レベルのアラーム、SPI バスの CRC、タイムアウト機能など
- Hercules RM ARM Cortex-R ベースのマイコン (IEC 61508 機能安全アプリケーションの開発に対応)
- 障害発生時にアイソレータが他の回路をシャットダウンすることで、バックエンドに対して信頼性の高い通知を提供
- 採用 IC すべての特長:4 x 10^8 を上回る MTBF
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDROI0.PDF (216 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 4- to 20-mA Analog Input Module for Safety Applications Design Guide | 2016/10/24 |