ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62170

アクティブ

DCS-Control 機能搭載、2x2 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、0.5A 降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS629206 アクティブ SOT-583 パッケージ封止、3V ~ 17V、0.6A、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ Higher efficiency with lower IQ and improved Vref accuracy in a smaller package.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.9 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good, Synchronous Rectification Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000017 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.9 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good, Synchronous Rectification Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000017 Duty cycle (max) (%) 100
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • DCS-Control™トポロジ
  • 入力電圧範囲: 3V~17V
  • 最大500mAの出力電流
  • 出力電圧を0.9V~6Vの範囲で調整可能
  • 固定出力電圧バージョン
  • シームレスなパワーセーブ・モード移行
  • 静止電流17µA (標準値)
  • パワー・グッド出力
  • 100%デューティ・サイクル・モード
  • 短絡保護
  • 過熱保護機能
  • TPS62160およびTPS62125とピン互換
  • 2mm×2mmの8ピンWSONパッケージで供給
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS62170を使用するカスタム設計を作成
  • DCS-Control™トポロジ
  • 入力電圧範囲: 3V~17V
  • 最大500mAの出力電流
  • 出力電圧を0.9V~6Vの範囲で調整可能
  • 固定出力電圧バージョン
  • シームレスなパワーセーブ・モード移行
  • 静止電流17µA (標準値)
  • パワー・グッド出力
  • 100%デューティ・サイクル・モード
  • 短絡保護
  • 過熱保護機能
  • TPS62160およびTPS62125とピン互換
  • 2mm×2mmの8ピンWSONパッケージで供給
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS62170を使用するカスタム設計を作成

TPS6217xデバイス・ファミリは使いやすい同期整流降圧型DC/DCコンバータで、電力密度の高いアプリケーション用に最適化されています。スイッチング周波数が標準値で2.25MHzと高いため、小型のインダクタを使用でき、高速な過渡応答が実現されるとともに、DCS-Control™トポロジの使用によって出力電圧の高い精度が得られます。

3V~17Vの広い入力電圧範囲で動作するため、このデバイスはリチウムイオンや他のバッテリ、および12Vの中間電源レールで動作するシステムに最適です。0.9V~6Vの出力電圧で、0.5Aまでの出力電流を連続的にサポートします(100%デューティ・サイクル・モード時)。

イネーブル・ピンおよびオープン・ドレインのパワー・グッド・ピンの構成により、電源シーケンシングも可能です。

パワーセーブ・モードでは、このデバイスはVINから約17µAの静止電流を消費します。負荷が小さい時には自動的かつシームレスにパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。シャットダウン・モードではデバイスがオフになり、シャットダウン時の消費電流は2µA未満です。

このデバイスには、出力電圧が可変と固定のバージョンがあり、2mm×2mmの8ピンWSONパッケージ(DSG)に封入されています。

TPS6217xデバイス・ファミリは使いやすい同期整流降圧型DC/DCコンバータで、電力密度の高いアプリケーション用に最適化されています。スイッチング周波数が標準値で2.25MHzと高いため、小型のインダクタを使用でき、高速な過渡応答が実現されるとともに、DCS-Control™トポロジの使用によって出力電圧の高い精度が得られます。

3V~17Vの広い入力電圧範囲で動作するため、このデバイスはリチウムイオンや他のバッテリ、および12Vの中間電源レールで動作するシステムに最適です。0.9V~6Vの出力電圧で、0.5Aまでの出力電流を連続的にサポートします(100%デューティ・サイクル・モード時)。

イネーブル・ピンおよびオープン・ドレインのパワー・グッド・ピンの構成により、電源シーケンシングも可能です。

パワーセーブ・モードでは、このデバイスはVINから約17µAの静止電流を消費します。負荷が小さい時には自動的かつシームレスにパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。シャットダウン・モードではデバイスがオフになり、シャットダウン時の消費電流は2µA未満です。

このデバイスには、出力電圧が可変と固定のバージョンがあり、2mm×2mmの8ピンWSONパッケージ(DSG)に封入されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS62160 アクティブ DCS-Control™ 搭載、3V ~ 17V、1A 降圧コンバータ Pin-compatible product with higher output current (1 A).
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62175 アクティブ スヌーズ モード付き、28V、0.5A、降圧コンバータ Higher input voltage range (up to 28 V).

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
28 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6217x 3V~17V、0.5A降圧型コンバータ、DCS-Control™搭載 データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2017年 6月 16日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Using the TPS6215x in an Inverting Buck-Boost Topology.. (Rev. D) PDF | HTML 2023年 1月 23日
アプリケーション・ノート Quick Reference Guide To TI Buck Switching DC/DC Application Notes (Rev. B) PDF | HTML 2022年 5月 23日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技術記事 How to design an infrared thermometer quickly PDF | HTML 2020年 4月 7日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
アプリケーション・ノート Feedforward Capacitor to Improve Stability and Bandwidth of TPS621/821-Family (Rev. A) 2017年 6月 28日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
Analog Design Journal Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology 2015年 10月 30日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
アプリケーション・ノート Optimizing the TPS62130/40/50/60 Output Filter (Rev. A) 2015年 7月 15日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
アプリケーション・ノート Low-Noise CMOS Camera Supply 2014年 12月 15日
アプリケーション・ノート Step-Down Converter With Input Overvoltage Protection 2014年 9月 4日
その他の技術資料 TPS62170 入力3V~17V 出力0.5A 同期整流降圧コンバータ 2013年 12月 12日
Analog Design Journal High-efficiency, low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions 2013年 7月 25日
製品概要 TPS6216x(1A) TPS6217x(0.5A)製品情報 3V~17V入力 同期整流方式降圧型コンバータ (2x2 WSONパッケージ) 2012年 8月 21日
アプリケーション・ノート How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012年 8月 9日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
アプリケーション・ノート Powering the MSP430 from a High Voltage Input using the TPS62122 (Rev. C) 2012年 1月 12日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62170EVM-627 — Evaluation Module for TPS62170 a 0.5-A, synchronous, step-down converter in a 2x2-mm, 8-pin WSON

The TPS62170EVM-627 (HPA627-002) uses the TPS62170 adjustable version and is set to a 3.3-Voutput. The EVM operates with full-rated performance with an input voltage between 3.7 V and 17 V. The TPS62170 is a 0.5-A, synchronous, step-down converter in a 2x2-mm, 8-pin WSON package. Both fixed and (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS62170 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)

SLVM432B.ZIP (32 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS62170 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)

SLVM504A.ZIP (164 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS62170 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SLVM503A.ZIP (52 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDEP-01008 — Jacinto™ ADAS プロセッサ使用マルチ センサ プラットフォームのリファレンス デザイン

このマルチセンサ プラットフォーム リファレンス デザインは、D3 Engineering 社の先進運転支援システム(ADAS)向けであり、主に自動車業界での使用を想定し、認定を受けたデベロッパーの皆様向けに、ADAS アプリケーションのテストと開発に適したフル機能の評価プラットフォームを提供します。  D3 社は、このリファレンス デザインとの組み合わせで動作する、ADAS 組み込みプロセッサ(TDA3x など)を搭載したシステム オン モジュール(SOM)ソリューションも提供しています。

D3 社の DesignCore™ TDA3x 車載スタータ キット

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00548 — セーフティ アプリケーション向け 4 ~ 20mA アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン

TIDA-00548 は、絶縁型のデュアル チャネル 4 ~ 20mA アナログ入力のリファレンス デザインであり、機能安全用途のプログラマブル ロジック コントローラ (PLC) で副次的な部品として使用できます。このリファレンス デザインは、32 ビット高性能 A/D コンバータ (ADC) を使用して、デジタル化した入力値を提供します。RM4x デュアルコア ARM® Cortex®–R4 ベースの CPU は、ロックステップ技術と内蔵セルフ テスト (BIST) を搭載しています。この CPU は最大 9 つの選択可能なアナログ入力シグナル チェーン (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian