ADS1263
- 高精度、32 ビット、ΔΣADC
- 補助 24 ビット ΔΣADC (ADS1263)
- データ・レート:2.5SPS~38400SPS
- 差動入力、CMOS PGA
- 11 のマルチファンクション・アナログ入力
- 高精度アーキテクチャ:
- オフセット・ドリフト:1nV/°C
- ゲイン・ドリフト:0.5ppm/℃
- ノイズ:7nVRMS (2.5SPS、ゲイン = 32)
- 直線性3ppm
- 2.5V の内部基準電圧:
- 温度ドリフト:2ppm/℃
- 50Hz/60Hz 除去比
- シングルサイクル・セトリング変換
- デュアル・センサ励起電流源
- 内部的なフォルト・モニタ
- 内部 ADC テスト信号
- 8 つの汎用入力 / 出力
ADS1262 と ADS1263 (ADS126x) は低ノイズ、低ドリフト、 38.4kSPS 、デルタ・シグマ (ΔΣ) ADC で、 PGA 、基準電圧、内部フォルト・モニタを内蔵しています。ADS1263 には、補助的な 24 ビット ΔΣADC が内蔵されており、バックグラウンド測定を目的としています。このセンサ対応 ADC は、計量器、ひずみゲージ・センサ、熱電対、測温抵抗体 (RTD) など、最も要求の厳しいセンサ・アプリケーションに適した、包括的な高精度ワンチップ測定ソリューションを提供します。
ADC は低ノイズ CMOS PGA (ゲイン 1~32)、ΔΣ モジュレータ、プログラマブル・デジタル・フィルタで構成されます。 フレキシブルなアナログ・フロントエンド (AFE) には、 RTD 直接測定に適した 2 つのセンサ励起電流源が内蔵されています。
シングルサイクル・セトリングのデジタル・フィルタにより、複数入力の変換スループットが最大化され、同時に 50Hz および 60Hz のライン・サイクル干渉に対して 130dB の除去比が実現されます。
ADS1262 と ADS1263 はピン互換で、機能互換です。これらのデバイスは 28 ピン TSSOP パッケージで供給され、 -40℃~+125℃ の温度範囲で動作が規定されています。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS1263EVM-PDK — ADS1263 パフォーマンス デモ キット
ADS1263 評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、ADS1263 A/D コンバータ (ADC) を評価するためのプラットフォームとして機能します。ADS1263 は低ノイズ、低ドリフト、32 ビット (補助的に 24 ビットにも対応) のデルタ シグマ ADC であり、最高 38.4kSPS のデータ レートを使用する高精度の産業用アプリケーションに適しています。
この評価キット (PDK) は、ADS1263EVM、高精度ホスト インターフェイス (PHI) コントローラ ボード、関連するコンピュータ ソフトウェアで構成されており、USB 経由での ADC (...)
ADS126X-CALC-TOOL — ADS1262/ADS1263 Excel Calculator Tool
The ADS1262-ADS1263 Excel calculator provides the user with several easy-to-use tools to help simplify the configuration of the ADS1262 and ADS1263. This calculator also provides valuable information to help the user understand frequency and settling time requirements as well as validate output (...)
サポート対象の製品とハードウェア
ADC-DESIGN-CALC — Online design calculator tool for TI Precision ADCs
サポート対象の製品とハードウェア
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIPD188 — 高分解能、低ドリフト、精密重量計、AC ブリッジ励起付、リファレンス・デザイン
TIDA-00548 — セーフティ アプリケーション向け 4 ~ 20mA アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン
TIPD164 — Analog Input Module for Industrial Outputs and Temperature Sensors Reference Design
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。