TIDA-00701

高精度の電流/ 電力制限機能搭載、100W、24V、高効率、高 PF (力率) の産業用電源

TIDA-00701

設計ファイル

概要

TIDA-00701 は、プロセス制御、ファクトリ オートメーション、機械制御など、産業用システムと計測用システム向けに設計された 100W、24V の産業用 AC/DC 電源です。このリファレンスデザインは、UCC28051 PFC コントローラを使用して設計したフロントエンドの力率補正 (PFC) 回路と、UCC28740 1 次側レギュレーション (PSR) CC-CV (定電流/定電圧) フライバックコントローラを使用して実装した後段の疑似共振フライバックコンバータで構成されており、必要とされる各種保護機能を内蔵しています。ハードウェアは、伝導ノイズ、サージ、EFT の要件を満たすよう設計・試験されています。

このリファレンス デザインの主な特長は次のとおりです。

  • NEC Class-2 および LPS (制限電力源) 規格を満たすために、部品点数を削減した設計です。
  • Energy Star Rating と 2013 EU エコ デザイン指令の ErP(Energy-related Products、エネルギー関連製品)Lot 6 に適合
  • 厳格な電流 THD 規格に準拠
  • 出力過電流、短絡、過電圧、過熱などに対する堅牢な出力保護機能を搭載

特長
  • 85VAC 〜 265VAC の広い動作入力範囲に対応しており、その全域でフルパワーを供給可能です。
  • 多様なダウンストリーム 24V 産業用システムと、最大 100W のモーター ドライブの駆動を想定して設計済み
  • 115VAC 入力で 88%、230VAC 入力で 89% を超える高効率を実現し、40 〜 100% の広い負荷範囲に対応します。最大 60°C の周囲動作温度まで外部冷却が不要
  • 100% 負荷の場合、115VAC と 230VAC どちらの入力でも 0.97 を超える高力率を実現します。IEC 61000-3-2 Class A に準拠した電流 THD 規制に適合しています。
  • ±1% の高精度な電流制限により、AC 入力電圧範囲全体で最大限の電力供給が可能です。
  • スタンバイ時の電力は、200mW 未満と非常に低いです。
  • 最大 8,500μF の大容量負荷容量に接続された状態でスタートアップ
  • 複数のモジュールを並列接続するための、ロスレス ORing 機能を内蔵
  • EN55011 Class B の伝導エミッション規格、IEC6000-4-4 Level 3 の EFT 規格、および IEC61000-4-5 Level 3 のサージ規格に準拠しています。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAN0B.PDF (2921 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRH08.PDF (258 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRH07.PDF (115 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRH10.ZIP (2973 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAX4.ZIP (675 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRH09.PDF (2122 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRH06.PDF (343 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD18504Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、6.6mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC2805112.5V/9.7V UVLO 搭載、IEC61000-3-2 準拠、–40℃ ~ 105°C、臨界モード PFC コントローラ

データシート: PDF | HTML
温度スイッチ

TMP302ピン選択可能なトリップ ポイント、1.4V 対応、温度スイッチ ファミリ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM5050-26V ~ 75V、400μA の静止電流 (IQ)、ORing FETコントローラ

データシート: PDF
AC/DC controllers

UCC287402 次側安定化 (SSR) 機能搭載、定電圧、定電流 (CVCC) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC24630超低スタンバイ電流、同期整流器コントローラ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

計算ツール

TIDCAX5 — TIDA-00701 Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00701 高精度の電流/ 電力制限機能搭載、100W、24V、高効率、高 PF (力率) の産業用電源
ダウンロードオプション

TIDCAX5 TIDA-00701 Design Calculator

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/09/17
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00701 高精度の電流/ 電力制限機能搭載、100W、24V、高効率、高 PF (力率) の産業用電源

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcax5 or www.ti.com/lit/xx/tidcax5/tidcax5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCAX5. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 100-W NEC Class 2, High-Efficiency DIN Rail Industrial Power Supply Design Guide (Rev. B) 2017/04/25
技術記事 How to design a limited power source industrial AC/DC power supply with minimal components – part 1 PDF | HTML 2024/01/11
技術記事 How to design a limited power source industrial AC/DC power supply - part 2 PDF | HTML 2016/10/26
ホワイト・ペーパー Control Challenges for Low Power AC/DC Converters 2015/10/02
アプリケーション・ノート A High Efficiency Synchronous Rectifier Flyback for High Density AC/DC Adapter 2011/06/03

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00702 60W 24V 高効率産業用電源、精密電圧、電流、電力制限