データシート
TPD4E05U06-Q1
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPDxE05U06-Q1 1 and 4 Channel ESD Protection Diodes for SuperSpeed (Up to 6 Gbps) Interface データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2017年 9月 20日 | ||
| ユーザー・ガイド | Reading and Understanding an ESD Protection Data Sheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 9月 19日 | |||
| アプリケーション・ノート | Capacitance Requirements for High Speed Signals (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 8月 21日 | |||
| アプリケーション・ノート | ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 8月 18日 | |||
| アプリケーション・ノート | ESD Protection Layout Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 4月 7日 | |||
| アプリケーション概要 | ESD Protection for Automotive Infotainment (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 11月 12日 | |||
| ユーザー・ガイド | Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 9月 27日 | |||
| セレクション・ガイド | ESD by Interface Selection Guide (Rev. A) | 2017年 6月 26日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments | 2016年 2月 10日 | ||||
| Analog Design Journal | Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection | 2012年 9月 25日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
ESDEVM — 0402、0201 など、ESD ダイオード パッケージのユニバーサル評価基板
静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00987 — USB 3.0 のデータをサポートした、CISPR 25 Class 5 USB Type-C™ ポートのリファレンス デザイン
TIDA-00987 は、データ転送を必要とする車載メディア ポート向けのリファレンス デザインです。このリファレンス デザインは、15W の USB Type-C™ ポートにより USB 2.0 と USB 3.0 のデータをサポートしています。この包括的なリファレンス デザインは、AEC-Q100 認証済みで、CISPR 25 Class 5 のテストも実施済みのアナログ集積回路(IC)を採用しており、メディア ポート システムを短期間で設計できます。この設計は堅牢で柔軟なソリューションを実現し、1×2.5 インチの小型サイズで USB Type-C と従来機器の両方を充電できます。
リファレンス・デザイン
TIDA-00928 — ファイバー / ツイストペア インターフェイス付き、EMI/EMC 準拠 10/100Mbps イーサネット ブリックのリファレンス デザイン
このイーサネット ブリックのリファレンス デザインは銅線またはファイバのインターフェイスに対応するための複数のボードを不要にし、簡素化したソリューションを実現します。コスト最適化されたスケーラブルなソリューション向けに、小型フォーム ファクタを採用し、低消費電力の 10/100Mbps イーサネット トランシーバを使用して基板サイズを低減するとともに、高温対応の産業用アプリケーションで消費電力を低減します。DP83822 は、標準的なツイストペア ケーブル経由、または外部光ファイバ(SC、ST、SFP (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-080007 — DLP® 車載ヘッドライトのリファレンス・デザイン
このリファレンス デザインでは、DLP5531-Q1 DMD の制御ボードの設計について詳しく説明します。DLP5531-Q1 DMD は空間光変調器で、130 万以上のピクセルを持ち、光を屈折させて、デジタル制御の照明分布を作り出すことができます。このデザインでは、部品数が少なく、スペースの削減とコストの低減が可能な、単純な電力アーキテクチャを紹介します。光学系、入力ビデオ ソース、コンピュータなどの制御手段と組み合わせると、このデザインを使用して、アダプティブ ドライビング ビーム、ぎらつきのないビーム ステアリング、反射型道路標識向け調光、歩行者向け調光、シンボル投影、OEM (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01463 — IEEE802.3bt PoE(Power Over Ethernet)対応コネクテッド LED ライティングのリファレンス デザイン
この PoE(Power over Ethernet)リファレンス デザインは、単一のイーサネット ケーブルを使用して、接続先の LED ライティング バラストに電力とデータを供給します。このリファレンス デザインは、TI の TPS2372-4 PoE 受電側デバイス (PD) インターフェイス、LM3409 降圧コントローラ、LM5165 降圧コンバータ、TPS62740 降圧コンバータ、TM4C1292NCPDT マイコン (MCU)、TPD4E05U06-Q1 ESD 保護デバイス、DP83822I イーサネット PHY を使用して、LED ライトに電力を供給し、LED (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| USON (DQA) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。