TIDA-00994
Wi-Fi® インターフェイス搭載 RGB LED シグナル タワーのリファレンス デザイン
TIDA-00994
概要
TIDA-00994 リファレンス デザインの目的は、工場現場や、より複雑な産業用のプロセス オートメーションで使用される、マルチセグメント RGB 信号タワーの組み込みファームウェアの開発です。スタック ライトの制御とステータス情報の読み取りのために、Wi-Fi ® インターフェイスが実装されています。CC3200 SimpleLink™Wi-Fi® は、Wi-Fi アクセス ポイントと、ステータス情報の読み取りとスタック ライトの制御を行うための組込み Web サーバーを備えています。
特長
- フレキシブルで制御が容易な RGB LED タワー ライトのリファレンス デザイン
- 切り替え可能な複数のモード:デモ、温度、湿度、スタック ライト
- Wi-Fi インターフェイスで制御可能
- 1 ~ 5 個の RGB LED セグメント (それぞれ 4 つの個別チャンネル付き)
- 最大 LED 電流は調整可能で、チャネルあたり最大 60mA を供給可能
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRM82.PDF (61 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRM83.PDF (74 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
Low-power MCUs
MSP430F5528 — 128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
開発の開始
評価ボード
TIDA-00994 リファレンス デザインの目的は、工場現場や、より複雑な産業用のプロセス オートメーションで使用される、マルチセグメント RGB 信号タワーの組み込みファームウェアの開発です。スタック ライトの制御とステータス情報の読み取りのために、Wi-Fi ® インターフェイスが実装されています。CC3200 SimpleLink™Wi-Fi® は、Wi-Fi アクセス ポイントと、ステータス情報の読み取りとスタック ライトの制御を行うための組込み Web サーバーを備えています。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | RGB LED Signal Tower WIth Wi-Fi Interface Reference Design | 2017/03/21 |