TIDA-010036

スタンドアロン ADC を使用する単相シャント電気メーターのリファレンス デザイン

TIDA-010036

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、スタンドアロンのマルチ チャネル アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を使用してシャント電流センサをサンプリングする、Class 0.5 単相電力量測定を実装します。シャント センサと、磁気耐性を持つ小型の電源との組み合わせにより、このデザインは磁気的な改変攻撃からの保護を行います。また、このデザインには中立線切断による改変の可能性を検出する機能もあります。高性能の ARM® Cortex®-M4 MCU による度量衡計算と、8kHz のサンプリング レートの組み合わせにより、個別の高調波の分析など、電力品質に関する追加機能も実現可能です。

特長
  • Class 0.5 の単相計測を 50mA~90A の入力範囲で試験済み
  • 有効/無効電力量および電力、RMS ライン電流、RMS 中性電流、RMS 電圧、力率、ライン周波数などのパラメータを計算
  • 低消費電力の電流検出モードにより、改変攻撃の可能性を検出
  • パワー グッド表示と電源障害アラートを搭載し、アクティブ クランプ型キャパシタ方式降圧レギュレータを使用する、磁気部品不使用の小型電源
  • 5kV RMS 絶縁の RS-485 および RS-232 インターフェイス
  • ハードウェア ファイルと設計ガイドが付属した、包括的なテスト済みのリファレンス デザイン
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDUEM7A.PDF (8218 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

JAJU718.PDF (13051 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRZM1.PDF (634 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRZM2.PDF (168 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZM3.PDF (394 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZM5.ZIP (14699 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFG0.ZIP (1888 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZM4.PDF (1817 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Precision ADCs

ADS131M044 チャネル、24 ビット、64kSPS、同時サンプリング、デルタ-シグマ ADC

データシート: PDF
RS-232 トランシーバ

TRS3232E±15kV IEC-ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V デュアル チャネル 250kbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ

データシート: PDF | HTML
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

THVD1500最大 500kbps で動作する ±8kV IEC ESD 保護機能搭載の 5V RS-485 トランシーバ

データシート: PDF | HTML
スーパーバイザとリセット IC

TPS3840マニュアル リセットとプログラマ遅延機能搭載のナノパワー、高入力電圧スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
デジタル・アイソレータ

ISO7720信頼性の高い EMC 特性、デュアル・チャネル、2/0、強化絶縁型デジタル・アイソレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル・アイソレータ

ISO7731信頼性の高い EMC 特性、トリプルチャネル、2/1、強化絶縁型デジタル・アイソレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A78120mA、スマート キャパシタ ドロップ方式 (コンデンサ電圧降下段の損失減少)、低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド スタンドアロン ADC を使用する 1 相シャント電気メーターのリファレンス・デザイン (Rev. A) PDF | HTML 2021年 2月 24日
設計ガイド スタンドアロン ADC を使用する単相シャント電気メーターのリファレンス・デザイン 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 5月 1日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
ADC-ENERGY-METROLOGY-LIB-SW ADC エネルギー計測ライブラリ ソフトウェア

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-010037 スタンドアロン ADC を使用した高精度、相分割 CT(電流トランス)電気メーターのリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ