TIDA-010216

大容量アプリケーション向け、ローサイド MOSFET 制御機能採用、16S バッテリ パックのリファレンス デザイン

TIDA-010216

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、スタンバイ モードとシップ モードの消費電流が小さく、セル電圧の精度が高い、16S (16 個の直列) リチウムイオン、または LiFePO4 バッテリ パック向けのデザインです。本デザインは、セル過電圧、セル低電圧、過熱、充電および放電時過電流、放電時短絡の状態にならないように、各セルの電圧、パックの電流、セルと MOSFET の温度を高精度で監視しリチウムイオンおよび LiFePO4 バッテリ パックを保護します。5 ペアのローサイド N チャネル MOSFET アーキテクチャを、強力なオン / オフ機能と組み合わせ、より大きいな充電電流と放電電流に耐える設計を実現しています。効率的な補助電源方式を採用した結果、このリファレンス デザインはスタンバイ時に 100μA、シップ モードで 10μA の低消費電流を実現し、より多くのエネルギーを節減して輸送期間とスタンバイ期間を延ばすことができます。このリファレンス デザインにはこれらの特長があるので、テレコムとサーバーのバッテリ バックアップ ユニット (BBU)、宅内エネルギー ストレージ システム (ESS)、電動二輪車、ポータブル電源、他の大容量バッテリ パック アプリケーションに適用できます。

特長
  • 低消費電流:
    • スタンバイ モードで 100μA の代表値
    • シップ モードで 10μA の代表値
  • キャリブレーションなしで高精度のセル電圧測定機能
    • 25℃で ±5mV
    • 0°C ~ 60°Cで ±10mV
    • –40℃ ~ 85℃ 時に ±15mV
  • 以下のように、信頼性の高いバッテリ セル保護機能を搭載。セルの過電圧、セルの低電圧、2 レベルの過電流放電、過電流の充電、放電時の短絡、過熱
  • 以下を含め、他のシステム保護機能を搭載:セルの開路、サーマル ホスト ウォッチドッグ、CAN バスの障害、充電用 MOSFET と放電用 MOSFET の短絡
  • 複数のローサイド N チャネル MOSFET を採用し、強力な駆動能力を確保
データ センター
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU876.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMB15.PDF (613 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMB14A.PDF (143 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMB17.ZIP (3559 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGB3.ZIP (2117 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMB16.PDF (2522 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMB13.PDF (861 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD19536KTT100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET、シングル D2PAK、2.4mΩ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E007AC 信号データ インターフェイス向け、デュアル、10pF、±13V、±8kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q3A3mm x 3mm のシングル SON、61mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR215532KB FRAM、4KB SRAM、コンパレータ、12 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU

データシート: PDF | HTML
サーミスタ

TMP610402、0603/0805 の各サイズでスルーホール パッケージ封止、1% 誤差の 10kΩ リニア サーミスタ

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC275175V UVLO搭載、13ns の伝搬遅延、SOT-23 パッケージ封止、4A/4A、シングルチャネル ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A24イネーブル搭載、200mA、18V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
絶縁型 CAN トランシーバ

ISO104270V バス障害保護機能搭載、フレキシブル データ レート、絶縁型 CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM5163超低静止電流 (IQ)、100V 入力、0.5A の同期整流降圧 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

THVD1400小型パッケージ封止オプション、±12kV IEC ESD 保護機能搭載、3.3V ~ 5V、500Kbps、RS-485 トランシーバ

データシート: PDF | HTML
バッテリ モニタとバランサ

BQ76952リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 向け、3S ~ 16S (3 ~ 16 個の直列)、高精度バッテリ モニタとプロテクタ

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC27524A5V UVLO とイネーブル搭載、負の入力電圧に対応、5A/5A、デュアルチャネル ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7731信頼性の高い EMC 特性、トリプルチャネル、2/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS543084.5V ~ 28V 入力、3A、350kHz、FCCM (強制連続導通モード)、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 大容量アプリケーションに適したローサイド MOSFET 制御による 16s バッテリ・パックのリファレンス・デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022/10/28
アプリケーション・ノート Using Low-Side FETs with the BQ769x2 Battery Monitor Family (Rev. A) PDF | HTML 2022/02/24
アプリケーション・ノート Cell Balancing With BQ769x2 Battery Monitors (Rev. A) PDF | HTML 2022/02/15

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
LM5163-LM5164DESIGN-CALC LM5163 と LM5164 コンバータ クイックスタート デザイン ツール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。