TPS7A24
- きわめて低い IQ:2.0µA
- 入力電圧:2.4V~18V
- 出力電圧オプションを選択可能:
- 固定:1.25V~5.5V
- 可変:1.24V~17.75V
- 温度範囲全体で 1.25% の精度
- 低いドロップアウト:200mA のとき 250mV (最大値)
- アクティブなオーバーシュート・プルダウン保護
- サーマル・シャットダウン機能と過電流保護機能
- 動作時接合部温度:40℃~+125℃
- 1µF の出力コンデンサで安定動作
- パッケージ:5 ピン SOT-23
TPS7A24 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは、非常に低い静止電流 (IQ) で、2.4V~18V の入力電圧範囲に対応しています。このような特長があるので、ますます厳しくなるエネルギー要件に対して最新の家電製品を適合させるのに有効であり、携帯電源ソリューションでのバッテリ駆動時間も延長できます。
TPS7A24 には、固定電圧バージョンと可変電圧バージョンがあります。固定電圧バージョンは外付けの抵抗が不要で、プリント基板 (PCB) の面積最小化に役立ちます。出力電圧をより柔軟にしたい場合や、高い出力電圧が必要な場合は、可変電圧バージョンで帰還抵抗を使って、出力電圧を 1.24V~17.75V の範囲に設定できます。どちらのバージョンも 1.25% の出力レギュレーション精度を備え、マイクロコントローラ (MCU) 基準電圧の高精度レギュレーションに使用できます。
TPS7A24 LDO は、200mA の電流に対する最大ドロップアウト電圧が 250mV 未満なので、標準的なリニア・レギュレータよりも効率的に動作します。この最大ドロップアウト電圧により、3.55V の入力電圧 (VIN) から 3.3V の出力電圧 (VOUT) で 92.8% の効率を実現できます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS7A24 200mA、18V、超低 IQ、低ドロップアウト電圧レギュレータ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 10月 20日 |
| 機能安全情報 | TPS7A24 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2024年 8月 27日 | |||
| ホワイト・ペーパー | Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems | 2021年 2月 18日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージ向け、汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板
MULTIPKGLDOEVM-823 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用できるかどうかを検証する目的で、リニア レギュレータのいくつかの一般的なパッケージを使用して、動作と性能を評価するのに役立ちます。この特定の評価基板 (EVM) 構成は、DRB、DRV、DQN、DBV の各フットプリントに対応しており、検討対象である低ドロップアウト (LDO) レギュレータの半田付けと評価を実行できます。
PMP41115 — 240W、統合型、USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) 3.1 チャージャのリファレンス デザイン
TIDA-010247 — 48V ~ 1500V エネルギー ストレージ システム向け、高精度バッテリ管理ユニットのリファレンス デザイン
TIDA-010232 — 高電圧の EV (電気自動車) 充電とソーラー エネルギー分野の絶縁監視に適した AFE (アナログ フロント エンド) のリファレンス デザイン
TIDA-010941 — 周辺光打ち消し機能内蔵、煙探知器向けスマート アナログ センサ インターフェイスのリファレンス デザイン
PMP41017 — GaN と C2000™ マイコン採用、3kW、2 相インターリーブ ハーフブリッジ LLC のリファレンス デザイン
TIDA-010216 — 大容量アプリケーション向け、ローサイド MOSFET 制御機能採用、16S バッテリ パックのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。