BOOSTXL-IOLINKM-8

8ポートIO-LinkマスタBoosterPack™

BOOSTXL-IOLINKM-8

ご注文はこちら

概要

このBoosterPack™は、Sitara™ AM243x MCU搭載のLP-AM243 TI LaunchPad™キットと連動するように設計されています。このデザインを組み合わせると、高速かつディタミニスティック (確定的) なタイミングや、独立したサイクルとビット レートを構成できる、8 ポートの IO-Link マスタを実装できます。このデザインを使用して、OPC UA、Profinet、EtherCAT、Ethernet IP への接続用リモート IO ゲートウェイを構築できます。Sitara™プロセッサ向けのプログラム可能リアルタイムユニット(PRU)ベースのフレームハンドラは、タイミングと同期の制御を柔軟に行う方法を提供します。

特長
  • 8 個の IO-Link ポートのほか、複数の追加デジタル入力が使用可能
  • IO-Linkの通信速度COM1、COM2、COM3および400µsのサイクルタイムをサポートします
  • ポートごとに 500mA の電流を供給でき、すべてのポートに過電流保護機能と制限機能を搭載
  • PRUフレーム ハンドラにより柔軟なタイミングが可能
  • このブースタパックは、プロセッサとフレーム ハンドラを搭載した LP-AM243 LaunchPad と組み合わせて、8 ポートの IO-Link マスタを作成するために必要なすべてのアナログ回路を搭載しています。
DC/DC converters
LMR36503 6μA の静止電流 (IQ)、3V ~ 65V、0.3A、超小型、同期整流降圧コンバータ

 

I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)
TCA6424A 割り込み、リセット / 構成レジスタ搭載、24 ビット変換 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ

 

IO-Link とデジタル I/O
TIOL112 低残留電圧、サージ保護機能内蔵、IO-Link デバイス トランシーバ

 

ハイサイド スイッチ
TPS274160 調整可能な電流制限機能搭載、36V、160mΩ、1.35A、4 チャネル、産業用ハイサイド スイッチ

 

マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI) IC
SN65HVS883 34V、8 チャネル デジタル入力シリアライザ

 

マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM2431 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン AM2432 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン AM2434 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン

 

汎用オペアンプ
TLV9001 1チャネル、1MHz、レール ツー レール入出力 (RRIO)、1.8V ~ 5.5Vのオペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BOOSTXL-IOLINKM-8

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BOOSTXL-IOLINKM-8

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション概要 Industrial Ethernet to IO-Link Gateway for Controlling Edge Devices PDF | HTML 2023/09/01
証明書 BOOSTXL-IOLINKM-8_INT157 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023/04/14
証明書 BOOSTXL-IOLINKM-8 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023/04/11
ユーザー・ガイド BOOSTXL-IOLINKM-8-Quick_Start_Guide 2022/11/01
ユーザー・ガイド BOOSTXL-IOLINKM-8 EVM User's Guide 2022/10/13

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LP-AM243 AM243x Arm® ベース マイコン向け、汎用 LaunchPad 開発キット LP-AM261 AM261x ARM® ベースのマイコン向け、汎用 LaunchPad™ 開発キット