ホーム パワー・マネージメント パワー スイッチ ハイサイド・スイッチ

TPS274160

アクティブ

調整可能な電流制限機能搭載、36V、160mΩ、1.35A、4 チャネル、産業用ハイサイド スイッチ

製品詳細

Number of channels 4 Operating voltage (max) (V) 36 Operating voltage (min) (V) 5 Ron (typ) (mΩ) 160 Imax (A) 1.35 Current limit (min) (A) 0.25 Current limit (max) (A) 7 Current limit type Adjustable TI functional safety category Functional Safety-Capable Current limit accuracy +20/-20% Current sense accuracy +2/-2% @0.5A FET Internal Features Adjustable current limit, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown Rating Catalog
Number of channels 4 Operating voltage (max) (V) 36 Operating voltage (min) (V) 5 Ron (typ) (mΩ) 160 Imax (A) 1.35 Current limit (min) (A) 0.25 Current limit (max) (A) 7 Current limit type Adjustable TI functional safety category Functional Safety-Capable Current limit accuracy +20/-20% Current sense accuracy +2/-2% @0.5A FET Internal Features Adjustable current limit, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown Rating Catalog
WQFN (RLH) 28 20 mm² 4 x 5
  • クワッドチャネル 160mΩ のスマート・ハイサイド・スイッチ
  • 広い DC 動作電圧範囲:5V~36V
    • 絶対最大定格電圧 50V
  • 高精度の可変電流制限 (250mA~4A)
  • インテリジェントな診断機能
    • TPS274160A:オープン・ドレインの障害出力
    • TPS274160B:アナログ電流センス
    • オフ状態での開放負荷または電源への短絡の検出
  • 堅牢な保護機能
    • 短絡保護
    • 誘導性負荷のフライバック・クランプ
    • 低電圧誤動作防止 (UVLO) 保護
    • GND 喪失保護
  • VS および OUT ピンの非常に優れた ESD 保護
    • ±8/±15kV IEC 61000-4-2 ESD 接触/気中放電
  • 小型の 28 ピン・リードレス QFN パッケージで供給
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • クワッドチャネル 160mΩ のスマート・ハイサイド・スイッチ
  • 広い DC 動作電圧範囲:5V~36V
    • 絶対最大定格電圧 50V
  • 高精度の可変電流制限 (250mA~4A)
  • インテリジェントな診断機能
    • TPS274160A:オープン・ドレインの障害出力
    • TPS274160B:アナログ電流センス
    • オフ状態での開放負荷または電源への短絡の検出
  • 堅牢な保護機能
    • 短絡保護
    • 誘導性負荷のフライバック・クランプ
    • 低電圧誤動作防止 (UVLO) 保護
    • GND 喪失保護
  • VS および OUT ピンの非常に優れた ESD 保護
    • ±8/±15kV IEC 61000-4-2 ESD 接触/気中放電
  • 小型の 28 ピン・リードレス QFN パッケージで供給
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能

TPS274160 デバイスは、4 つの 160mΩ NMOS パワー FET とそれらのゲートを駆動するためのチャージポンプを内蔵したスマート・ハイサイド・スイッチです。本デバイスは、ワット数の低い電球、LED、リレー、ソレノイド、ヒーターなどの各種負荷 (誘導性、容量性、抵抗性) とサブモジュールを駆動するための堅牢な保護および診断機能を備えています。本デバイスは、マルチチャネルから複数チャネルの並列接続まで柔軟に出力を構成でき、またスペースに制約のあるアプリケーションで使用できるように超小型の WQFN パッケージに封止されています。

本デバイスは短絡イベントと過熱イベントに対して保護されており、フォルト・イベント中、出力を安全に遮断します。本デバイスは外部可変電流制限機能も備えています。この機能により、大きな容量性負荷を駆動する際の突入電流を低減させ、過負荷電流を最小限に抑えることでシステム電源がブラウン・アウト状態になるのを防止できるため、システムの信頼性を向上させることができます。

モジュールのインテリジェント性能を向上させ予知保全機能を実現するため、本デバイスは出力電流監視 (バージョン B)、開放負荷検出などの診断機能も内蔵しています。

TPS274160 デバイスは、4 つの 160mΩ NMOS パワー FET とそれらのゲートを駆動するためのチャージポンプを内蔵したスマート・ハイサイド・スイッチです。本デバイスは、ワット数の低い電球、LED、リレー、ソレノイド、ヒーターなどの各種負荷 (誘導性、容量性、抵抗性) とサブモジュールを駆動するための堅牢な保護および診断機能を備えています。本デバイスは、マルチチャネルから複数チャネルの並列接続まで柔軟に出力を構成でき、またスペースに制約のあるアプリケーションで使用できるように超小型の WQFN パッケージに封止されています。

本デバイスは短絡イベントと過熱イベントに対して保護されており、フォルト・イベント中、出力を安全に遮断します。本デバイスは外部可変電流制限機能も備えています。この機能により、大きな容量性負荷を駆動する際の突入電流を低減させ、過負荷電流を最小限に抑えることでシステム電源がブラウン・アウト状態になるのを防止できるため、システムの信頼性を向上させることができます。

モジュールのインテリジェント性能を向上させ予知保全機能を実現するため、本デバイスは出力電流監視 (バージョン B)、開放負荷検出などの診断機能も内蔵しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS272C45 アクティブ 調整可能な電流制限機能搭載、36V、45mΩ、3A、2 チャネル、産業用ハイサイド スイッチ Dual-channel version with lower RDSon for better power dissipation
TPS274C65 アクティブ SPI インターフェイスと ADC 内蔵、12V ~ 36V、65mΩ、4 チャネル、ハイサイド・スイッチ Four-channel version with lower RDSON (65-mΩ), SPI interface and an integrated ADC

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS274160x 160mΩ クワッドチャネル・スマート・ハイサイド・スイッチ データシート (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 6月 1日
アプリケーション概要 Faster Switching of Large Inductive Loads in Digital Output Modules PDF | HTML 2022年 7月 15日
設計ガイド 8 ポート IO-Link® マスタのリファレンス・デザイン (Rev. C) PDF | HTML 2021年 11月 16日
技術記事 Bulk up your 24-VDC power distribution with industrial high-side switches PDF | HTML 2021年 5月 4日
アプリケーション概要 Converting SPI to GPIO Through Digital Isolators PDF | HTML 2020年 10月 16日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS274160 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2020年 6月 16日
設計ガイド 8ポートのIO-Link®マスタのリファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 5月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BOOSTXL-IOLINKM-8 — 8 ポートの IO-Link マスタ向けブースタパック

このブースタパックは、LP-AM243 TI LaunchPad™ キットや Sitara™ AM243x マイコンとの組み合わせで動作する設計を採用しています。このデザインを組み合わせると、高速かつディタミニスティック (確定的) なタイミングや、独立したサイクルとビット・レートを構成できる、8 ポートの IO-Link マスタを実装できます。このデザインを使用して、OPC UA、Profinet、EtherCAT、Ethernet IP への接続用リモート IO ゲートウェイを構築できます。Sitara™ (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS274160EVM — TPS274160 evaluation module with accurate current sensing capability

The TPS274160EVM evaluation module is designed to evaluate the TPS274160A and TPS274160B devices in TI's high side switch portfolio. This board comes with the devices populated and allows variation A or B of the devices to be soldered down on the evaluation module. This user's guide provides the (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS274160A PSpice Unencrypted Transient Model

SLVMDC3.ZIP (83 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS274160B PSpice Unencrypted Transient Model

SLVMDC4.ZIP (84 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-010234 — 8 ポート IO-Link マスタのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、高速かつディタミニスティック (確定的) なタイミングを使用する 8 ポートの IO-Link マスタを 1 つ実装します。各ポートは、互いに独立したビット・レートとサイクル・タイミングで動作できます。このデザインを使用すると、OPC UA、Profinet、EtherCAT、Ethernet IP のいずれかに接続するためのリモート IO ゲートウェイを製作できます。PRU (プログラマブル・リアルタイム・ユニット) ベースのフレーム・ハンドラは、タイミングのフレキシビリティと同期機能を実現します。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010016 — 8 ポート IO リンク・マスタのリファレンス・デザイン

PLC applications requiring fast timing and fast cycle time can now be realized using this reference design which implements, an eight-port IO-Link master. It can be used to build a remote IO gateway to connect to OPC UA, Profinet, EtherCAT or Ethernet IP. A PRU-based frame handler enables a very (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RLH) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ