TIDA-01395

Vin (入力電圧範囲) の広いコンバータおよびバッテリ ゲージの付いた 24V AC 出力段のスマート サーモスタット向けリファレンス デザイン

TIDA-01395

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、少ない BOM (部品表) 点数で高効率の出力段を実現し、スマート サーモスタットやビル オートメーション向けの他のゲートウェイに最適です。この出力段は 24VAC 入力を受け入れ、5V と 3.3V の出力レールを生成します。追加のポイント オブ ロード電源を使用する場合は、これらのレールから PoL 電源に電力を供給することもできます。このデザインは、LiPo (リチウムポリマ) バッテリを充電し、24VAC 電源がブラウンアウトした場合はバッテリ電源への切り替えをシームレスに行います。パワー パス機能は、バッテリ電源による補助的な電力供給を実現し、負荷過渡発生時でも 24VAC から DC システムへの電流制限を超過することを許容するので、低コストのワイド入力電圧 (Vin) 降圧回路を使用できます。バッテリ残量計を採用することで、省電力とシステムの機能に関して CPU がよりスマートな決定を下せるように支援する手法を通じて、設計者はバッテリ寿命を維持し、動作が適切に実施されることを保証できます。

特長
  • バッテリ残量計
  • パワー パス / バッテリからの補助的電力供給の動的制御
  • 全負荷電流範囲で高効率
  • USB 過電流対応
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCW0.PDF (5757 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRQ91.PDF (372 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQ90.PDF (77 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQ93.ZIP (979 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD95.ZIP (781 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQ92.PDF (2115 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRQ89.PDF (617 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ロード スイッチ

TPS27081A調整可能な立ち上がり時間、8V、3A、オン抵抗 44mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TLV620802 x 2mm SON パッケージ封止、1.2A、高効率、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E2U06USB 2.0 向け、5.5A 8/20μs サージ定格、デュアル、1.5pF、5.5V、±25kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ24072パワー パスと 4.2V VBAT 搭載、VOUT=VBAT + 225mV、スタンドアロン、1 セル、1.5A リニア バッテリ チャージャ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD1E10B060402 と SOD-523 の各パッケージ封止、12pF、±5.5V、±30kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
バッテリ残量計

BQ27426事前設定済みのケミストリー プロファイル搭載、シングル セル、システム側バッテリ残量計

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM5166超低静止電流 (Iq)、3V ~ 65V 入力、500mA、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

LM2903デュアル差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 24Vac Power Stage With Battery Fuel Gauge for Thermostat Reference Design 2017/03/09
技術記事 The power to innovate industrial design PDF | HTML 2017/03/27

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-01358 スマート サーモスタット向け、広い入力電圧範囲(Vin)コンバータとバッテリ バックアップの付いた 24V AC 出力段のリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。