ホーム パワー マネージメント 電源保護スイッチとコントローラ 理想ダイオードと OR コントローラ

LM74502

アクティブ

負荷接続解除機能と OVP (過電圧保護) 機能搭載、3.2V ~ 65V の産業用 RPP コントローラ

製品詳細

Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3.2 FET External single FET Device type Reverse polarity protector Number of channels 1 Rating Catalog Features Enable, Inrush current control, Overvoltage protection, Reverse polarity protection Imax (A) 250 Iq (typ) (mA) 0.06 Iq (max) (mA) 0.11 IGate source (typ) (µA) 60 IGate source (max) (µA) 77 IGate sink (typ) (mA) 2370 IGate pulsed (typ) (A) 2.37 Operating temperature range (°C) -40 to 125 IReverse (typ) (µA) 100 Design support EVM Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.001 Product type Reverse polarity protector
Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3.2 FET External single FET Device type Reverse polarity protector Number of channels 1 Rating Catalog Features Enable, Inrush current control, Overvoltage protection, Reverse polarity protection Imax (A) 250 Iq (typ) (mA) 0.06 Iq (max) (mA) 0.11 IGate source (typ) (µA) 60 IGate source (max) (µA) 77 IGate sink (typ) (mA) 2370 IGate pulsed (typ) (A) 2.37 Operating temperature range (°C) -40 to 125 IReverse (typ) (µA) 100 Design support EVM Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.001 Product type Reverse polarity protector
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 3.2V~65V の入力範囲 (スタートアップ時 3.9V)
  • 入力逆電圧定格:–65V
  • 駆動用チャージ・ポンプを内蔵
    • 外部のバック・ツー・バック N チャネル MOSFET
    • 外部のハイサイド・スイッチ MOSFET

    • 外部の逆極性保護 MOSFET

  • ゲート駆動バリアント
    • LM74502:ピーク・ゲート駆動ソース容量:60µA
    • LM74502H:ピーク・ゲート駆動ソース容量:11mA
  • ピーク・ゲート・シンク電流容量:2.3A
  • イネーブル・ピン機能
  • 動作時静止電流 (標準値、EN/UVLO = High):45µA
  • シャットダウン時電流 (EN/UVLO = Low):1µA
  • 可変出力過電圧および低電圧保護
  • –40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
  • 8 ピンの SOT-23 パッケージ (2.90mm × 1.60mm) で供給
  • 3.2V~65V の入力範囲 (スタートアップ時 3.9V)
  • 入力逆電圧定格:–65V
  • 駆動用チャージ・ポンプを内蔵
    • 外部のバック・ツー・バック N チャネル MOSFET
    • 外部のハイサイド・スイッチ MOSFET

    • 外部の逆極性保護 MOSFET

  • ゲート駆動バリアント
    • LM74502:ピーク・ゲート駆動ソース容量:60µA
    • LM74502H:ピーク・ゲート駆動ソース容量:11mA
  • ピーク・ゲート・シンク電流容量:2.3A
  • イネーブル・ピン機能
  • 動作時静止電流 (標準値、EN/UVLO = High):45µA
  • シャットダウン時電流 (EN/UVLO = Low):1µA
  • 可変出力過電圧および低電圧保護
  • –40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
  • 8 ピンの SOT-23 パッケージ (2.90mm × 1.60mm) で供給

LM74502、LM74502H は、外付けのバック・ツー・バック接続型 N チャネル MOSFET と組み合わせて動作し、低損失の逆極性保護および負荷切断ソリューションを実現するコントローラです。このデバイスは、過電圧保護機能を備えたロード・スイッチとして、ハイサイド MOSFET を駆動するように構成することもできます。入力電源電圧範囲が 3.2V~65V と広いため、12V、24V、48V 入力のシステムなど多くの一般的な DC バス電圧を制御できます。このデバイスは、最低 -65V の負の電源電圧に耐えて、負荷を保護できます。LM74502、LM74502H は逆電流ブロックに未対応で、入力逆極性保護のみに適しています。

LM74502 コントローラは、外付け N チャネル MOSFET 用のチャージ・ポンプ・ゲート駆動を提供します。イネーブル・ピンが Low の場合、コントローラはオフになり、消費電力は約 1µA に抑えられます。このため、スリープ・モードに入るとシステム電流が小さくなります。LM74502 および LM74502H はプログラム可能な過電圧および低電圧保護を搭載し、これらのフォルト・イベントが発生した場合、入力ソースから負荷を遮断します。これらのデバイスは 2.9mm × 1.6mm の 8 ピン DDF パッケージで供給され、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。

LM74502、LM74502H は、外付けのバック・ツー・バック接続型 N チャネル MOSFET と組み合わせて動作し、低損失の逆極性保護および負荷切断ソリューションを実現するコントローラです。このデバイスは、過電圧保護機能を備えたロード・スイッチとして、ハイサイド MOSFET を駆動するように構成することもできます。入力電源電圧範囲が 3.2V~65V と広いため、12V、24V、48V 入力のシステムなど多くの一般的な DC バス電圧を制御できます。このデバイスは、最低 -65V の負の電源電圧に耐えて、負荷を保護できます。LM74502、LM74502H は逆電流ブロックに未対応で、入力逆極性保護のみに適しています。

LM74502 コントローラは、外付け N チャネル MOSFET 用のチャージ・ポンプ・ゲート駆動を提供します。イネーブル・ピンが Low の場合、コントローラはオフになり、消費電力は約 1µA に抑えられます。このため、スリープ・モードに入るとシステム電流が小さくなります。LM74502 および LM74502H はプログラム可能な過電圧および低電圧保護を搭載し、これらのフォルト・イベントが発生した場合、入力ソースから負荷を遮断します。これらのデバイスは 2.9mm × 1.6mm の 8 ピン DDF パッケージで供給され、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM74502H アクティブ 負荷接続解除機能と OVP (過電圧保護) 機能搭載、大電力ゲート ドライブ可能、3.2V ~ 65V の産業用 RPP コントローラ Offers higher gate drive

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM74502、LM74502H 逆極性および過電圧保護を備えた低 IQ ハイサイド・スイッチ・コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 6月 17日
アプリケーション概要 コードレス電動工具用 7-MOSFET PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 5月 8日
ユーザー・ガイド LM74502EVM: Evaluation Module for LM74502 and LM74502H Ideal Diode Controllers (Rev. A) PDF | HTML 2021年 12月 20日
アプリケーション概要 Three Ways to Use High Side Switch Driver Using LM74502 PDF | HTML 2021年 12月 20日
証明書 LM74502EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 12月 9日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BP-AM2BLDCSERVO — AM2x Brushless-DC (BLDC) Servo Motor BoosterPack

The AM2x BLDC Servo Motor BoosterPack plug-in module is an add-on for the AM2x LaunchPad development kits. This BoosterPack provides up to two axes of 24V/8A BLDC driver, ADC/SDFM current feedback, industrial absolute encoder, and resolver feedback. 

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

LM74502EVM — LM74502 と LM74502H の各理想ダイオード コントローラの評価基板

LM74502EVM は、出力の切り替え機能を搭載した理想ダイオード コントローラである LM74502 と LM74502H の性能を評価するための評価基板です。LM74502 理想ダイオード コントローラは、外付けのバック ツー バック N チャネル MOSFET を駆動および制御して、パワーパスの ON / OFF 制御と過電圧保護を備えた理想ダイオード整流器をエミュレートします。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LM74502 PSpice Transient Model

SNOM743.ZIP (57 KB) - PSpice Model
計算ツール

FET-INRUSH-SOA-CALC FET SOA margin calculator for dvdt based startup

The design calculator allows user to estimate the FET SOA margin while starting up with dVdt based startup for inrush current control
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
理想ダイオードと OR コントローラ
  • LM74502 負荷接続解除機能と OVP (過電圧保護) 機能搭載、3.2V ~ 65V の産業用 RPP コントローラ
  • LM74502-Q1 車載対応、過電圧保護機能搭載、ゲート ドライブ強度 60μA、逆極性保護コントローラ
  • LM74502H 負荷接続解除機能と OVP (過電圧保護) 機能搭載、大電力ゲート ドライブ可能、3.2V ~ 65V の産業用 RPP コントローラ
  • LM74502H-Q1 車載対応、過電圧保護機能搭載、ゲート ドライブ強度 11mA、逆極性保護コントローラ
  • LM74720-Q1 車載対応、アクティブ整流機能とロード ダンプ保護機能搭載、低静止電流 (IQ) の理想ダイオード コントローラ
  • LM74721-Q1 車載対応、アクティブ整流機能と逆極性バッテリ保護機能搭載、TVS (過渡電圧サプレッサ) 不使用、低静止電流 (IQ) の理想ダイオード コントローラ
  • LM74722-Q1 車載対応、200kHz アクティブ整流機能とロード ダンプ保護機能搭載、低静止電流 (IQ) の理想ダイオード コントローラ
  • LM7480 55℃ ~ 125℃、3V ~ 65V、双方向 NFET 理想ダイオード コントローラ
  • LM7480-Q1 車載、3V ~ 65V、複数の双方向 NFET を駆動、理想ダイオード コントローラ
  • LM7481 高いゲート ドライブ能力、-55℃ ~ 125℃、3V ~ 65V、双方向 NFET 理想ダイオード コントローラ
  • LM7481-Q1 車載対応、B2B (双方向) NFET を駆動するアクティブ整流機能搭載、理想ダイオード コントローラ
ハイサイド スイッチ コントローラ
  • TPS1200-Q1 車載、保護機能と診断機能搭載、45V、低静止電流 (Iq)、ハイサイド ドライバ
  • TPS1210-Q1 車載、短絡保護機能と診断機能搭載、45V、低静止電流 (Iq)、デュアル、ハイサイド ドライバ
  • TPS1211-Q1 車載用、保護機能と診断機能を搭載、3.5V ~ 45V、ハイサイド ドライバ
  • TPS1213-Q1 車載、低消費電力モードと調整可能な短絡保護機能搭載、45V、低静止電流 (Iq)、ハイサイド ドライバ
  • TPS4800-Q1 車載、保護機能と診断機能搭載、100V、低静止電流 (Iq)、ハイサイド ドライバ
  • TPS4810-Q1 車載、短絡保護機能と診断機能搭載、100V、低静止電流 (Iq)、デュアル、ハイサイド ドライバ
  • TPS4811-Q1 車載用、保護機能と診断機能を搭載、3.5V ~ 100V、ハイサイド ドライバ
  • TPS4813-Q1 車載対応、低消費電力モードと調整可能な短絡保護機能搭載、100V、低静止電流 (IQ)、ハイサイド ドライバ
スマート eFuse ハイサイド スイッチ
  • TPS1214-Q1 低 Iq、低消費電力、負荷ウェークアップ、I2t、診断機能を備えた車載 74V ハイサイド スイッチ コントローラ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ