TPS650861
ユーザー プログラマブルな 3 個のコンバータ、3 個のコントローラ、4 個の LDO、3 個のロード スイッチで構成されたパワー マネージメント IC (PMIC)
TPS650861
- デフォルト電圧およびシーケンス設定用ワンタイム プログラマブル メモリ バンク ×2
- 5.6V~21V の広い VIN 範囲
- D-CAP2™ トポロジを採用した 3 つの可変出力電圧同期整流降圧型コントローラ
- 外付け FET を使用して出力電流をスケーリング可能、電流制限を選択可能
- I2C により、0.41V~1.67V の範囲で 10mV 刻み、または 1V~3.575V の範囲で 25mV 刻みの DVS 制御、あるいは固定 5V 出力が可能
- DCS-Control トポロジを採用した 3 つの可変出力電圧同期整流降圧型コンバータ
- VIN 範囲は 3V~5.5V
- 最大 3A の出力電流
- I2C により、0.425V~3.575V の範囲で 25mV 刻みの DVS 制御が可能
- 出力電圧可変の 3 つの LDO レギュレータ
- LDOA1:I2C により、電圧を 1.35V~3.3V の範囲で選択可能、最大出力電流 200mA
- LDOA2 および LDOA3:I2C により、電圧を 0.7V~1.5V の範囲で選択可能、最大出力電流 600mA
- DDR メモリ終端用の VTT LDO
- スルー レート制御付きの 3 つの負荷スイッチ
- 最大 300mA の出力電流、電圧降下は公称入力電圧の 1.5% 未満
- 入力電圧 1.8V において RDSON < 96mΩ
- 5V 固定出力電圧の LDO (LDO5)
- SMPS のゲート ドライバおよび LDOA1 用の電源
- 外部 5V 降圧への自動切り替えにより高効率を実現
- OTP プログラミングにより柔軟な構成が可能
- 6 つの GPI ピンを、選択した任意のレールのイネーブル (CTL1~CTL6) またはスリープ モード移行 (CTL3 および CTL6) に構成可能
- 4 つの GPO ピンを、選択した任意のレールのパワー グッドに構成可能
- オープン ドレインの割り込み出力ピン
- I2C インターフェイスにより、標準モード (100kHz)、ファスト モード (400kHz)、ファスト モード プラス (1MHz) をサポート
TPS650861 デバイス ファミリは、設定により最適な出力電圧およびシーケンスを実現できる、シングルチップの電源管理 IC (PMIC) です。TPS650861 は、3 つのコントローラを搭載しているため、高電力設計で大型の外付け FET により最大 30A に対応する柔軟な電源を実現する一方、サイズおよびコストを削減して設計を小型化することも可能です。3 つの 3A コンバータ、3 つの汎用 LDO、DDR 終端 LDO、3 つの負荷スイッチを搭載した TPS650861 は、幅広い用途に対応するシステム電源を提供します。D-CAP2™ および DCS-Control 高周波電圧レギュレータは、小型の受動素子を使用するため、ソリューションを小型化できます。D-CAP2 および DCS-Control トポロジは過渡応答性能が非常に優れており、高速な負荷切り替えが発生するプロセッサ コアおよびシステム メモリのレールに最適です。2 つのワンタイム プログラマブル (OTP) メモリ バンクも搭載しています。大量購入の場合は、 テキサス・インスツルメンツ販売代理店までお問い合わせの上、 テキサス・インスツルメンツ工場でのカスタム OTP プログラミングの可否をご確認ください。サード パーティーの販売店でも TPS650861 のプログラミングに対応していることがあります。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS650861 プログラマブル・マルチレール PMU、マルチコア・プロセッサ / FPGA / システム用 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 2月 20日 |
| アプリケーション・ノート | Using TPS65086x PMIC to Power Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoCs | PDF | HTML | 2021年 10月 28日 | |||
| アプリケーション・ノート | TPS65086100 OTP Generator (Rev. D) | 2019年 4月 8日 | ||||
| ユーザー・ガイド | TPS65086100 User's Guide for NXP LS1043 (Rev. B) | 2019年 2月 12日 | ||||
| 技術記事 | How PMICs can help streamline FPGA power design challenges | PDF | HTML | 2018年 6月 23日 | |||
| ユーザー・ガイド | TPS65086100 Non-Volatile Memory Programming Guide | 2017年 8月 15日 | ||||
| アプリケーション・ノート | TPS65086x Schematic and Layout Checklist (Rev. A) | 2015年 12月 2日 | ||||
| ユーザー・ガイド | TPS65086x Design Guide | 2015年 11月 19日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Power management integrated buck controllers for distant point-of-load apps | 2015年 8月 14日 |
設計と開発
各種電源ソリューション
TPS650861 を採用している各種ソリューションをご確認ください。TI は、自社と他社それぞれの SoC (システム オン チップ)、プロセッサ、マイコン、センサ、FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ) に適した、各種電源ソリューションを取り揃えています。
BOOSTXL-TPS650861 — TPS650861 カスタマー プログラミング BoosterPack
TPS650861 カスタマー プログラミング ブースタパックを採用すると、MSP430F5529 Launchpad を使用して、お客様が TPS65086100 パワー マネージメント IC の不揮発性メモリにプログラミングする (書き込む) ことができます。BOOSTXL-TPS650861 は、プログラミング対象のユニットを取り付けるための 1 個のソケットを搭載しています。その後、このユニットを TPS650860EVM-116 またはお客様の基板に半田付けすることができます。また、お客様の基板上にある部品へのプログラミング (書き込み) を実行できるように、1 本のフラット (...)
TPS650860EVM-116 — TPS650860 評価モジュール
Evaluation Module (EVM) for the TPS65086x family. The EVM provides a platform for engineers to evaluate, test, and explore the TPS650860 in a real world application use. All of the sequencing and functionality required for the processor and system is demonstrated on this board. This EVM also (...)
TPS65086SW-LINUX — TPS65086 向け Linux ドライバ
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
Supported Devices:
- tps65086
Linux Source Files
(...)
IPG-UI — IPG-UI EVM GUI (Windows Installer)
The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices. This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)
サポート対象の製品とハードウェア
IPG-UI-LINUX — IPG-UI EVM GUI (Linux Installer)
The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices. This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)
サポート対象の製品とハードウェア
IPG-UI-OSX — IPG-UI EVM GUI (OSX Installer)
The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices. This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)
サポート対象の製品とハードウェア
SLVC622 — USB2ANY Explorer Installer v2.7.0.0
サポート対象の製品とハードウェア
SWCC019 — BOOSTXL-TPS650861 IPG-UI Device Support File
サポート対象の製品とハードウェア
SWCC022 — TPS65086100 OTP Generator for LS1043A
サポート対象の製品とハードウェア
SWCC023 — TPS65086100 OTP Generator (TPS650860 settings)
サポート対象の製品とハードウェア
SWCC024 — TPS65086100 OTP Generator for Artix 7 (TPS65086470 settings)
サポート対象の製品とハードウェア
SWCC025 — TPS65086100 OTP Generator for Xilinx Zynq Ultrascale+ (TPS6508641 settings)
サポート対象の製品とハードウェア
SWCC026 — TPS65086100 OTP Generator for Xilinx Zynq Ultrascale+ (TPS65086401 settings)
サポート対象の製品とハードウェア
SWCC027 — TPS65086100 OTP Generator for Xilinx Zynq Ultrascale+ (TPS6508640 settings)
サポート対象の製品とハードウェア
TIDCFV1 — TPS650861 Programming PMP22165
サポート対象の製品とハードウェア
TIDA-010241 — Xilinx® と Intel® の高性能 FPGA プラットフォーム向け、フレキシブルな電源のリファレンス デザイン
PMP22165 — AMD (旧 Xilinx) Versal ACAP (Adaptive Compute Acceleration Platform) 向け電源のリファレンス デザイン
TIDA-01393 — AMD (旧 Xilinx®) Zynq® UltraScale+™ MPSoC アプリケーション向け電源のリファレンス デザイン
さまざまなバージョンの TPS65086x PMIC を使用することで、デュアルコア Arm® Cortex®-A53 アプリケーション プロセッサとデュアルコア Arm Cortex-R5 リアルタイム プロセッサを搭載した基本的な ZU2CG から、MPSoC にグラフィックス処理ユニット、ビデオ コーデック ユニット、最大 16 個の 16.3Gbps (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RSK) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。