TIDA-020026

適応能力の高いフロント ライトとヘッドライトの動的なレベル合わせに適した、ステッパ モーター ドライバのリファレンス デザイン

TIDA-020026

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインでは、アダプティブ LED 駆動モジュールや高解像度 DLP モジュールといった車載ヘッドライト アプリケーションでダイナミック ヘッドライト レベリングおよびスイベリング用の 2 つのステッピング モータを駆動 制御するソリューションについて詳述します。このデザインは、LIN (Local Interconnect Network) システム ベーシス チップを、統合型リニア電圧レギュレータ、SPI (シリアル ペリフェラル インターフェイス) を搭載した 2 個のステッパ モーター ドライバ、1 個のマイコン LaunchPad™ 開発キットと組み合わせて使用します。

特長
  • 最大 1A のモーター電流
  • CISPR25 準拠
  • 高集積ソリューション
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU762.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM297.PDF (159 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM296.PDF (57 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM299.ZIP (1078 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFO5.ZIP (496 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM298.PDF (770 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM295.PDF (326 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

システム ベース チップ (SBC)

TLIN1028-Q1車載対応、電圧レギュレータ内蔵、LIN (Local Interconnect Network) トランシーバ

データシート: PDF | HTML
ステッパ モーター ドライバ

DRV8889-Q1統合型電流センシング機能および停止検出機能搭載、車載、50V、1.5A バイポーラ ステッパ モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

開発キット

MSP-EXP430F5529LP — MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

このリファレンス デザインでは、アダプティブ LED 駆動モジュールや高解像度 DLP モジュールといった車載ヘッドライト アプリケーションでダイナミック ヘッドライト レベリングおよびスイベリング用の 2 つのステッピング モータを駆動 制御するソリューションについて詳述します。このデザインは、LIN (Local Interconnect Network) システム ベーシス チップを、統合型リニア電圧レギュレータ、SPI (シリアル ペリフェラル インターフェイス) を搭載した 2 個のステッパ モーター ドライバ、1 個のマイコン LaunchPad™ (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC2592EMK-RD スタンドアローン 2.4 GHz レンジ・エクステンダ、リファレンス・デザイン TIDA-00794 HEV/EV のトラクション用インバータ向け IGBT モジュール過熱保護のリファレンス デザイン TIDA-01451 セット トップ ボックス用電源スイッチング リファレンス デザイン TIDA-01628 車載クラスタ向けドライバー通知機能のリファレンス デザイン TIDA-020012 車内照明向け、車載、ピクセル構成ドーム ライトのリファレンス デザイン TIDA-020026 適応能力の高いフロント ライトとヘッドライトの動的なレベル合わせに適した、ステッパ モーター ドライバのリファレンス デザイン TIDA-03029 ハンドシェイクにより効率を最適化する可変アダプタとバッテリ チャージャのリファレンス デザイン TIDA-03050 自動車用、mA~kA範囲の電流シャント センサのリファレンス デザイン TIDA-060025 LIDAR とタイム オブ フライト (ToF) アプリケーション向け、トランスインピーダンス帯域幅を最大化するリファレンス デザイン TIDM-02004 ジェスチャベース静電容量式タッチ スピーカ インターフェイスのリファレンス デザイン TIDM-3DGRAPHICS-QVGA 超低消費電力マイコンでの QVGA 3D グラフィックス TIPD188 高分解能、低ドリフト、高精度重量計、リファレンス デザイン、AC ブリッジ励起使用
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC2592EMK-RD スタンドアローン 2.4 GHz レンジ・エクステンダ、リファレンス・デザイン TIDA-00794 HEV/EV のトラクション用インバータ向け IGBT モジュール過熱保護のリファレンス デザイン TIDA-01451 セット トップ ボックス用電源スイッチング リファレンス デザイン TIDA-01628 車載クラスタ向けドライバー通知機能のリファレンス デザイン TIDA-020012 車内照明向け、車載、ピクセル構成ドーム ライトのリファレンス デザイン TIDA-020026 適応能力の高いフロント ライトとヘッドライトの動的なレベル合わせに適した、ステッパ モーター ドライバのリファレンス デザイン TIDA-03029 ハンドシェイクにより効率を最適化する可変アダプタとバッテリ チャージャのリファレンス デザイン TIDA-03050 自動車用、mA~kA範囲の電流シャント センサのリファレンス デザイン TIDA-060025 LIDAR とタイム オブ フライト (ToF) アプリケーション向け、トランスインピーダンス帯域幅を最大化するリファレンス デザイン TIDM-02004 ジェスチャベース静電容量式タッチ スピーカ インターフェイスのリファレンス デザイン TIDM-3DGRAPHICS-QVGA 超低消費電力マイコンでの QVGA 3D グラフィックス TIPD188 高分解能、低ドリフト、高精度重量計、リファレンス デザイン、AC ブリッジ励起使用

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド ステッパ・モーター・ドライバ・リファレンス アダプティブ・フロント・ライトおよびダイナミック・ヘッドライトのリファレンス ・デザイン 英語版 2019/10/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。