TIDA-060025

LIDAR とタイム オブ フライト (ToF) アプリケーション向け、トランスインピーダンス帯域幅を最大化するリファレンス デザイン

TIDA-060025

設計ファイル

概要

このデザインは、光ファイバ伝送メディアを使用するタイム オブ フライト(ToF)距離測定回路を搭載した高速光学フロント エンドを提示します。このフロント エンドは、自由空間全体の測定など、さまざまな種類の ToF 測定に適応できます。このデザインは、業界をリードする 2.5V 出力リニア トランスインピーダンス フロント エンドを採用しています。このフロント エンドは、ゲインが 10kΩ(電流入力、電圧出力なのでゲインの単位は Ω)のときに帯域幅が 200MHz 超であり、高精度測定に対応しています。デバイスの測定精度を 12ns から 250ps に向上させる短時間モードで動作する TDC7201 コンバータを使用して受信信号をデジタル化することで、本質的に高精度な設計をさらに強化できます。LaunchPad™ 開発キットに搭載した MSP430 マイコンを使用して測定を制御するので、プラグ アンド プレイ互換性を容易に確保できます。高速 ADC と FPGA を必要とするフル デジタル化設計に比べて、このデザインは全体的に高速と高精度を達成すると同時に、複雑性の緩和と消費電力の低減を実現しています。

特長
  • 実証済みのタイム オブ フライト(ToF)測定機能を採用した光学フロント エンド設計
  • ゲイン = 10kΩ において 200MHz を超える帯域幅の高速アンプ信号パス
  • センチメートル単位の測定精度
  • 電流/電圧(I/V)変換に最適な高速トランスインピーダンス アンプ(TIA)
  • 計算コストと電力の要件を低減
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU648A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRXT4.PDF (257 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRXT2.PDF (54 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRXT5.ZIP (2603 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF17.ZIP (3502 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRXT6.PDF (1165 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRXT3.PDF (258 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

TVS ダイオード

TVS140014V フラットクランプ サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
ホットスワップ コントローラ

TPS2400100V の入力過渡保護機能搭載、5.5V の過電圧保護コントローラ

データシート: PDF | HTML
超音波センサ AFE

TDC7201TDC7201 タイム オブ フライト(ToF)アプリケーション向け時間/デジタルコンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS799低ノイズ、イネーブル搭載、200mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74LVC1T45構成可能なレベル シフト機能搭載、3 ステート出力、シングル ビット、デュアル電源バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV3501シャットダウン機能搭載、4.5ns、レール ツー レール、高速コンパレータ

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA858FET 入力付きき、ゲイン帯域幅積 5.5GHz、非補償型トランスインピーダンス アンプ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

開発キット

MSP-EXP430F5529LP — MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

このデザインは、光ファイバ伝送メディアを使用するタイム オブ フライト(ToF)距離測定回路を搭載した高速光学フロント エンドを提示します。このフロント エンドは、自由空間全体の測定など、さまざまな種類の ToF 測定に適応できます。このデザインは、業界をリードする 2.5V 出力リニア トランスインピーダンス フロント エンドを採用しています。このフロント エンドは、ゲインが 10kΩ(電流入力、電圧出力なのでゲインの単位は Ω)のときに帯域幅が 200MHz 超であり、高精度測定に対応しています。デバイスの測定精度を 12ns から 250ps に向上させる短時間モードで動作する (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC2592EMK-RD スタンドアローン 2.4 GHz レンジ・エクステンダ、リファレンス・デザイン TIDA-00794 HEV/EV のトラクション用インバータ向け IGBT モジュール過熱保護のリファレンス デザイン TIDA-01451 セット トップ ボックス用電源スイッチング リファレンス デザイン TIDA-01628 車載クラスタ向けドライバー通知機能のリファレンス デザイン TIDA-020012 車内照明向け、車載、ピクセル構成ドーム ライトのリファレンス デザイン TIDA-020026 適応能力の高いフロント ライトとヘッドライトの動的なレベル合わせに適した、ステッパ モーター ドライバのリファレンス デザイン TIDA-03029 ハンドシェイクにより効率を最適化する可変アダプタとバッテリ チャージャのリファレンス デザイン TIDA-03050 自動車用、mA~kA範囲の電流シャント センサのリファレンス デザイン TIDA-060025 LIDAR とタイム オブ フライト (ToF) アプリケーション向け、トランスインピーダンス帯域幅を最大化するリファレンス デザイン TIDM-02004 ジェスチャベース静電容量式タッチ スピーカ インターフェイスのリファレンス デザイン TIDM-3DGRAPHICS-QVGA 超低消費電力マイコンでの QVGA 3D グラフィックス TIPD188 高分解能、低ドリフト、高精度重量計、リファレンス デザイン、AC ブリッジ励起使用
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC2592EMK-RD スタンドアローン 2.4 GHz レンジ・エクステンダ、リファレンス・デザイン TIDA-00794 HEV/EV のトラクション用インバータ向け IGBT モジュール過熱保護のリファレンス デザイン TIDA-01451 セット トップ ボックス用電源スイッチング リファレンス デザイン TIDA-01628 車載クラスタ向けドライバー通知機能のリファレンス デザイン TIDA-020012 車内照明向け、車載、ピクセル構成ドーム ライトのリファレンス デザイン TIDA-020026 適応能力の高いフロント ライトとヘッドライトの動的なレベル合わせに適した、ステッパ モーター ドライバのリファレンス デザイン TIDA-03029 ハンドシェイクにより効率を最適化する可変アダプタとバッテリ チャージャのリファレンス デザイン TIDA-03050 自動車用、mA~kA範囲の電流シャント センサのリファレンス デザイン TIDA-060025 LIDAR とタイム オブ フライト (ToF) アプリケーション向け、トランスインピーダンス帯域幅を最大化するリファレンス デザイン TIDM-02004 ジェスチャベース静電容量式タッチ スピーカ インターフェイスのリファレンス デザイン TIDM-3DGRAPHICS-QVGA 超低消費電力マイコンでの QVGA 3D グラフィックス TIPD188 高分解能、低ドリフト、高精度重量計、リファレンス デザイン、AC ブリッジ励起使用
評価ボード

TDC7201-ZAX-EVM — TDC7201 測定範囲の非常に広い時間/デジタル・コンバータの評価モジュール

このデザインは、光ファイバ伝送メディアを使用するタイム オブ フライト(ToF)距離測定回路を搭載した高速光学フロント エンドを提示します。このフロント エンドは、自由空間全体の測定など、さまざまな種類の ToF 測定に適応できます。このデザインは、業界をリードする 2.5V 出力リニア トランスインピーダンス フロント エンドを採用しています。このフロント エンドは、ゲインが 10kΩ(電流入力、電圧出力なのでゲインの単位は Ω)のときに帯域幅が 200MHz 超であり、高精度測定に対応しています。デバイスの測定精度を 12ns から 250ps に向上させる短時間モードで動作する (...)
EVMユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-060025 LIDAR とタイム オブ フライト (ToF) アプリケーション向け、トランスインピーダンス帯域幅を最大化するリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TDC7201-ZAX-EVM TDC7201 測定範囲の非常に広い時間/デジタル・コンバータの評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-060025 LIDAR とタイム オブ フライト (ToF) アプリケーション向け、トランスインピーダンス帯域幅を最大化するリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド LIDAR およびタイム・オブ・フライト (ToF) アプリケーションのトラン スインピーダンス帯域幅を最大化するリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) 2022/07/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。